Grupos de mercancía
Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara
K0954_B

Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Bruñido.Indicación:Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
La versión B puede montarse en 90° para otra medida de inserción. La tuerca corredera con ranura guía puede utilizarse por tanto para dos anchuras de ranura distintas.
Aplicación:Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.Ventajas:Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0954_B Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara 206 kB

Planos

Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BN=Ancho
de ranura
B

HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0954.1814X18Bambos lados1814104,91818 A petición
K0954.1814X20Bambos lados2014104,92018 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33