Grupos de mercancía
Bloques verticales de fundición gris con forma H, versión corta
K1536

Bloques verticales de fundición gris con forma H, versión corta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Se utilizan bloques verticales para el montaje de dispositivos modulares. Se pueden montar superpuestos varios bloques verticales. En el bloque vertical más alto se montan elementos de apoyo, medios de sujeción y topes. Los bloques verticales se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación roscada
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1536 Bloques verticales de fundición gris con forma H, versión corta 254 kB

Planos

Bloques verticales de fundición gris con forma H, versión corta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D3HLCADAcc.PrecioPedir
K1536.21208585100M12M1210085 A petición
K1536.21208585125M12M1212585 A petición
K1536.21608585100M16M1610085 A petición
K1536.21608585125M16M1612585 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33