HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bloques verticales, forma H
K0811

Bloques verticales, forma H

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Bruñido.Indicación:Los bloques verticales con forma H se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0811 Bloques verticales, forma H 204 kB

Planos

Bloques verticales, forma H

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0811.33012100M1210014553,52 A petición
K0811.33012125M1212514804 A petición
K0811.33016100M1610018553,36 A petición
K0811.33016125M1612518803,86 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33