HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Las consolas mini se posicionan con 2 pernos de alojamiento K0817 y se fijan con 2 tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. Se pueden utilizar como elementos de tope o como elementos de soporte y de instalación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0809 Consolas mini 254 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_ES 96,2 kB

Planos

Consolas mini

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABC
Perforación de pasada para
tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Pernos de alojamiento correspondientesPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0809.09512125M1212 F7M12K0817.126,08 A petición
K0809.09516125M1616 F7M16K0817.166,081 A petición