HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Las escuadras de sujeción son elementos variados que sirven para posicionar piezas de trabajo en vertical para su mecanizado. Las escuadras de sujeción K0807 también se pueden utilizar como piezas de soporte para placas de retícula K0801. Para posicionar y fijar la escuadra de sujeción K0807 en las placas de retícula K0800 se utilizan tornillos de ajuste K0815.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0807 Escuadra de sujeción 279 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_ES 96,2 kB

Planos

Escuadra de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Ø para tornillo
de ajuste
CDEFGNúmero de perforaciones
de retícula
Número de perforaciones
de montaje
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0807.12103012 F7M1212 F730017498355010612,4 A petición
K0807.12104012 F7M1212 F740022498355014818,22 A petición
K0807.12105012 F7M1212 F7500274983550181023,82 A petición
K0807.16103016 F7M1616 F730017998405510613,7 A petición
K0807.16104016 F7M1616 F740022998405514819 A petición
K0807.16105016 F7M1616 F7500279984055181010 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33