HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Las escuadras de sujeción son elementos variados que sirven para posicionar piezas de trabajo en vertical para su mecanizado. Para fijar la escuadra de sujeción se utilizan tornillos de ajuste. Para escuadras de sujeción de K0808.121715 a K0808.121760, tornillos de ajuste K0815.12055. Para escuadras de sujeción de K0808.161715 a K0808.161725, tornillos de ajuste K0815.16075.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0808 Escuadra de sujeción 268 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_ES 96,2 kB

Planos

Escuadra de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Ø para tornillo
de ajuste
CDEFGNúmero de perforaciones
de retícula
Número de perforaciones
de montaje
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0808.12171512 F7M1212 F7150741703550638,54 0,00 €
K0808.12172512 F7M1212 F7250124170355012417,3 0,00 €
K0808.12176012 F7M1212 F76003241703550331266 0,00 €
K0808.16171516 F7M1616 F7150791704055639,42 0,00 €
K0808.16172516 F7M1616 F7250129170405512418,7 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33