HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Para colocar una mordaza dentada ajustable K0853.920 y K0853.930 en la pieza de trabajo con un ángulo de 30°, por ejemplo, cabe contar con la ayuda de la arandela giratoria. La placa de soporte CL K0853.940 se monta en la arandela giratoria como pieza intermedia, se coloca sobre las mordazas dentadas y se gira en la posición correcta.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0812 Placas giratorias 276 kB

Planos

Placas giratorias

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHR1R2Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0812.242120202080M122014750501070,49 A petición
K0812.2421602525100M16261875070,71390,867 A petición