Elementos de apoyo para una máxima estabilidad
KIPP ofrece elementos de base de dos y tres patas, conectores en T, cabezales de apoyo y conectores para tubos para diámetros de 48,3 mm y 60,3 mm (DIN EN 10220) para garantizar la seguridad estructural del sistema de transporte. Su robusto diseño proporciona una protección fiable contra la deformación y garantiza una alineación precisa de la cinta transportadora. Dependiendo de la versión, son posibles cargas de entre 1,5 kN y 9,6 kN.
Las ventajas de una ojeada:
✔️ Configurable individualmente - Sistema de diseño modular
✔️ Alta calidad del material - componentes duraderos y resistentes a la corrosión
✔️ Máxima fiabilidad del proceso - menos averías y anomalías gracias a un guiado preciso y una construcción estable
✔️ Fácil integración - adecuados para instalaciones nuevas y existentes
Un sistema para muchas necesidades
El nuevo kit de productos modulares de KIPP ofrece a los diseñadores, constructores e ingenieros de mantenimiento una solución práctica para optimizar las líneas de transporte: ampliable de forma flexible, seguro en su funcionamiento y diseñado para satisfacer los requisitos de los procesos de producción modernos.
Más información: