Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Un guiado potente para la cinta transportadora

KIPP presenta un kit de productos modulares

Nuevos componentes y elementos de apoyo para sistemas de transporte: la flexibilidad aunada con la fiabilidad de proceso

Con una nueva gama modular de guías laterales, elementos de apoyo y componentes de conexión, KIPP ofrece ahora soluciones sofisticadas para la construcción de instalaciones en la técnica de transportes.. El sistema está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, estabilidad y facilidad de uso, por lo que resulta ideal para ámbitos de aplicación como la industria alimentaria y de envasado, la construcción de máquinas especiales o la tecnología de automatización.

Elementos de apoyo para una máxima estabilidad

KIPP ofrece elementos de base de dos y tres patas, conectores en T, cabezales de apoyo y conectores para tubos para diámetros de 48,3 mm y 60,3 mm (DIN EN 10220) para garantizar la seguridad estructural del sistema de transporte. Su robusto diseño proporciona una protección fiable contra la deformación y garantiza una alineación precisa de la cinta transportadora. Dependiendo de la versión, son posibles cargas de entre 1,5 kN y 9,6 kN.


Las ventajas de una ojeada:

✔️ Configurable individualmente - Sistema de diseño modular

✔️ Alta calidad del material - componentes duraderos y resistentes a la corrosión

✔️ Máxima fiabilidad del proceso - menos averías y anomalías gracias a un guiado preciso y una construcción estable

✔️ Fácil integración - adecuados para instalaciones nuevas y existentes



Un sistema para muchas necesidades

El nuevo kit de productos modulares de KIPP ofrece a los diseñadores, constructores e ingenieros de mantenimiento una solución práctica para optimizar las líneas de transporte: ampliable de forma flexible, seguro en su funcionamiento y diseñado para satisfacer los requisitos de los procesos de producción modernos.


Más información: