Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Un diseño limpio empieza por los detalles

Nuevos componentes de Hygienic DESIGN de KIPP para entornos de producción regulados

En ámbitos de producción sensibles como la tecnología alimentaria, farmacéutica o de procesos, los detalles determinan la seguridad y la eficiencia. Por ello, KIPP amplía su gama de componentes de Hygienic DESIGN y ofrece nuevas soluciones para sistemas estructuralmente limpios y fáciles de limpiar.

Un enfoque constructivo de la higiene

Superficies lisas, radios definidos y geometrías con el mínimo espacio muerto son elementos clave del diseño higiénico. Evitan los depósitos, facilitan la limpieza y ayudan a reducir los tiempos de limpieza, el consumo de medios y los riesgos de contaminación. Al mismo tiempo, se puede mejorar la seguridad de los procesos y la disponibilidad de las instalaciones.

Nuevos componentes para las más altas exigencias

KIPP amplía su cartera con más componentes de acero inoxidable en Hygienic DESIGN:

Materiales para entornos exigentes

Los componentes son principalmente de acero inoxidable A4 (1.4404) y utilizan materiales conformes con FDA. Para las juntas se dispone de diversos materiales, como EPDM o FLUOROPRENE XP, adaptados a diferentes medios y condiciones de funcionamiento.

Dos enfoques, un objetivo

KIPP combina dos conceptos para lograr la máxima higiene:

  • Hygienic DESIGN: geometría y superficies optimizadas y soluciones de sellado propias

  • Hygienic USIT®: tecnología de sellado probada de Freudenberg

Ambos enfoques persiguen el mismo objetivo: la máxima fiabilidad del proceso mediante una higiene integrada en el diseño constructivo.

Componentes de Hygienic DESIGN de KIPP para procesos de producción seguros y eficientes.