Sujeción precisa en los espacios más reducidos: ideales para aplicaciones con poco espacio y grandes exigencias.
Mini palancas excéntricas de KIPP
Las nuevas mini palancas excéntricas de KIPP se caracterizan por su tamaño compacto y sus palancas de agarre especialmente pequeñas. Esto las hace ideales para su uso en dispositivos de medición y comprobación, , en el sector de la rehabilitación, así como en la mecánica de precisión, allí donde el espacio es reducido.
Las palancas excéntricas son perfectas para operaciones rápidas de fijación y de sujeción. Consisten en una palanca que gira alrededor de un eje montado excéntricamente. Este apoyo excéntrico genera una fuerza al ser accionado que fija con seguridad o sujeta con fiabilidad una pieza de trabajo y además es fácil de usar.
Sectores y aplicaciones de las mini palancas excéntricas de KIPP
Detalles técnicos de las mini palancas excéntricas de KIPP:
Palanca de agarre compacta en dos nuevos tamaños: A = 22 mm y A = 28 mm
Materiales del mango: Aluminio y acero inoxidable - robustos y ligeros
Variantes de rosca: Rosca interior y exterior con tamaños M3 y M4
También disponibles en versión ajustable , para una adaptación flexible
Ventajas y características especiales de las mini palancas excéntricas de KIPP:
Ahorro de espacio: Diseño compacto ideal para espacios de instalación reducidos
Gran fuerza de sujeción: Fijación fiable a pesar de sus reducidas dimensiones
Durabilidad: Construcción robusta para un uso continuo y frecuente
Manejo sin herramientas: Sujeción rápida y sencilla sin herramientas adicionales
Convénzase usted mismo de las compactas y potentes mini palancas excéntricas de KIPP: Infórmese ahora y encuentre la solución adecuada para su aplicación.