Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Muelles neumáticos 

Para la apertura, retención y cierre controlados

KIPP amplía su gama con nuevos muelles neumáticos en versiones de acero y acero inoxidable. Estos elementos de absorción, que no requieren mantenimiento, facilitan la apertura, retención y cierre controlados de tapas, trampillas, cubiertas y componentes móviles y son adecuados para aplicaciones en la construcción de máquinas, tecnología médica, así como en la construcción de plantas, vehículos e instalaciones.


Asistencia de potencia adaptable individualmente

Las nuevas series K2517 (acero) y K2518 (acero inoxidable) permiten un ajuste preciso a diferentes secuencias de movimiento. Mediante el llenado individual con la presión de gas necesaria, las fuerzas de extensión pueden adaptarse con precisión a cada aplicación. Pueden reajustarse según sea necesario mediante una válvula de llenado integrada.

Materiales robustos para diferentes ámbitos de aplicación

La versión de acero tiene un tubo de presión de acero y un vástago de pistón cromado duro y es especialmente adecuada para soluciones industriales económicas. Para entornos críticos por corrosión, KIPP ofrece una versión de acero inoxidable con tubo de presión de acero inoxidable 1.4301 y vástago de pistón de acero inoxidable 1.4305.
 

Integración flexible

Los muelles neumáticos están disponibles de serie con diámetros de vástago de 6 a 14 mm y carreras de 40 a 400 mm. Las roscas de empalme a ambos lados permiten la combinación con diversas piezas de conexión y herrajes de acero o acero inoxidable y facilitan la integración en una gran variedad de construcciones.
 

Duraderos y sin mantenimiento

Diseñados para temperaturas de -20 °C a +80 °C, los muelles neumáticos funcionan sin mantenimiento durante toda su vida útil. Por lo tanto, ofrecen una solución fiable para aplicaciones en las que se requieren secuencias de movimiento siempre bajo control y un alto nivel de fiabilidad operativa.

Para que sujeten realmente cualquier tapa 🤐⚙️
Más información sobre nuestros muelles neumáticos en el vídeo.