Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Palancas excéntricas de KIPP

La sujeción bajo condiciones

exigentes

Las palancas excéntricas de acero inoxidable A4 amplían la gama de KIPP

Para usos en condiciones extremas, KIPP amplía su gama con palancas excéntricas de acero inoxidable A4. Los nuevos elementos de mando súper resistentes impresionan por su gran resistencia a la corrosión y su funcionamiento fiable, incluso en entornos salinos, húmedos y agresivos. Los ámbitos de aplicación típicos son la industria química, la construcción naval, el sector offshore y las industrias alimentaria, farmacéutica y de tecnología médica.


Sujeción fiable - rápida y cuidadosa

Las palancas excéntricas permiten una sujeción sin herramientas y sin momento de torsión. La fuerza de sujeción la genera una excéntrica que guía linealmente la arandela de presión sobre el componente. Esto protege las superficies sensibles y, al mismo tiempo, garantiza una alta precisión de repetición.

La ventaja es especialmente evidente con accionamientos frecuentes: los componentes se pueden fijar y soltar rápidamente, la fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente y se mantiene constante durante muchos ciclos.

Uso flexible y diseño compacto

Las palancas excéntricas tienen un diseño compacto y también pueden utilizarse sin problemas en situaciones de instalación con poco espacio.. El mantenimiento y la sustitución siguen siendo sencillos, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.

Las nuevas variantes están disponibles con:

  • Roscas interiores y exteriores M3 a M10

  • Roscas INCH de 6-32 a 3/8-16

  • Superficies: pulidas electrolíticamente o tratadas con chorro


Las versiones A4 complementan las series existentes K2121, K2126, K0645 y K0647 y amplían la cartera específicamente para aplicaciones con mayores exigencias en cuanto a material, durabilidad y fiabilidad.


 

Descubrirlas ahora: palancas excéntricas de acero inoxidable A4 para condiciones de funcionamiento exigentes.