Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Palancas excéntricas con mandril de sujeción

KIPP desarrolla una solución inteligente para los procesos de montaje

Una "tercera mano" para la producción

Lo que comenzó como una idea espontánea en un garaje es ahora un producto patentado de la cartera de KIPP: La palanca excéntrica con mandril de sujeción ofrece una opción rápida y desmontable para posicionar y fijar componentes en un solo paso de trabajo. Como ayuda de montaje flexible, se utiliza allí donde hay que manipular objetos con precisión y ahorro de tiempo, desde en la construcción de vehículos hasta en dispositivos de montaje.
 

Desde la primera consulta del cliente hasta la producción en serie

La idea original surgió de un desafío en la práctica: Un cliente buscaba una solución para que una sola persona pudiese llevar a cabo de forma eficiente los procesos de remachado en el chasis de un camión. El deseo: Una especie de "tercera mano" que soporte y centre las piezas de trabajo en las perforaciones existentes, sin herramientas adicionales, sin tornillos.

Franz Mayr, experto de KIPP, desarrolló entonces un primer prototipo consistente en una palanca excéntrica y un mecanismo de extensión. La idea convenció, siguió perfeccionándose y se convirtió en un producto patentado.

Forma de funcionamiento

  • El mandril de sujeción se inserta en un taladro existente

  • Cuando se cierra la palanca, el mandril se expande y se sujeta por tensión en el componente inferior

  • Las perforaciones de pasada producen un efecto de tracción hacia abajo adicional

  • El centrado es automático, el componente se fija en una posición estable

  • Un conjunto de muelles de disco garantiza el reajuste al abrir

  • La fuerza de retención puede regularse individualmente mediante el tirante de sujeción
     

El dispositivo de sujeción funciona independientemente de la textura de la superficie o del ajuste, incluso con tolerancias mayores.

Robustas, compactas, versátiles

Su estructura se caracteriza por materiales duraderos:

  • Empuñadura de aluminio fundido

  • Mandril de sujeción, tirante de sujeción y elementos de compresión de acero

  • Arandela de presión de plástico reforzado con fibra de vidrio

Su diseño compacto permite usarlas en orificios pasantes y ciegos, con o sin rosca: son ideales para procesos de montaje, unión o fijación en portapiezas en una amplia gama de industrias.

Innovación con relevancia práctica

La palanca excéntrica con mandril de sujeción muestra cómo funciona en KIPP el desarrollo conforme a las necesidades del cliente:

Un requisito específico se convierte en un producto versátil con un verdadero valor añadido: rápido, preciso y reutilizable.