Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Piezas de presión con resorte de acero inoxidable con bola de cerámica de KIPP - Enclavar sin oxidación

Cuando se trata de posicionar, sujetar o enclavar con precisión, los componentes fiables son fundamentales, especialmente cuando se utilizan en entornos exigentes. Las nuevas piezas de presión con resorte de acero inoxidable de KIPP están perfectamente equipadas para esta tarea. Gracias a la combinación de acero inoxidable A4 y una bola de cerámica de nitruro de silicio, los componentes combinan la máxima resistencia a la corrosión con una excelente capacidad de carga mecánica.

Ya sea en la tecnología médica, la ingeniería mecánica, la industria alimentaria o el sector de la automoción: las piezas de presión con resorte de HEINRICH KIPP WERK convencen allí donde la precisión y la durabilidad son imprescindibles. Gracias a los materiales utilizados, los componentes también resultan adecuados para cargas mecánicas elevadas y para entornos en los que están expuestos a condiciones extremas como agua salada, influencias químicas o humedad. El acero inoxidable A4 ofrece muy buena resistencia combinada con una resistencia a la corrosión extraordinaria, mientras que la bola de cerámica convence por su gran tenacidad y dureza, resistencia al desgaste, resistencia química y capacidad de aislamiento electrónico. Al mismo tiempo, gracias a la estructura robusta de las piezas de presión, se reducen el desgaste y la fatiga del material.

Soluciones precisas para aplicaciones exigentes
Las piezas de presión con resorte de KIPP no solo son resistentes, sino también versátiles. Se utilizan como ayudas para el posicionamiento, elementos de enclavamiento o elementos de sujeción en muchos sectores y aplicaciones exigentes. El amplio abanico de variantes incluye ocho tamaños de rosca, de M3 a M16, así como diferentes opciones de montaje con hexágono interior (K0610) o ranura (K0609).