Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Productos mini de KIPP

Nuevos componentes en miniatura de KIPP: La máxima funcionalidad en el mínimo espacio

Soluciones compactas para grandes ideas

Con los nuevos componentes en miniatura, HEINRICH KIPP WERK amplía su gama con elementos de mando precisos y robustos para aplicaciones con un espacio de instalación limitado. Ya sea en la tecnología médica, la metrología o la automatización, las series en miniatura permiten a los diseñadores integrar la conocida calidad KIPP incluso en los espacios más reducidos.

 

Mini empuñaduras de mariposa de acero inoxidable (K2041)

Las acreditadas empuñaduras de mariposa Miniwing ahora también están disponibles en una versión de acero inoxidable de alta calidad, ideal para aplicaciones higiénicas y entornos exigentes. Tres diseños de empuñadura, tamaños de rosca de M4 a M8, fabricadas en acero inoxidable 1.4308 o 1.4404, todo ello garantiza una larga durabilidad, un tacto agradable y calidad resistente a la corrosión.

Mini palanca de sujeción - ahora en tamaño 9

Para situaciones de montaje especialmente estrechas, KIPP ofrece ahora también sus palancas de sujeción con una longitud de mango de 22 mm. Ya sean de fundición inyectada de cinc o de termoplástico de alto rendimiento, las nuevas variantes (p. ej. las K0122, K1700) están disponibles con rosca interior o exterior M3 a M5 y son ideales para dispositivos mecánicos de precisión, sistemas ópticos o estaciones de montaje.

Mini palancas excéntricas – compactas y potentes

Los nuevos tamaños en miniatura de las palancas excéntricas (22 y 28 mm) ofrecen una sujeción extra fuerte en un espacio mínimo. En aluminio o acero inoxidable, con roscas M3/M4, son la solución perfecta para tareas precisas de sujeción por apriete en equipos de laboratorio o sistemas de medición.

Mini carriles telescópicos – guías en el formato más pequeño

KIPP ha incorporado a su cartera mini carriles telescópicos (K2451-K2456) con longitudes de 70-200 mm. Los modelos de aluminio (especialmente ligeros) o de acero inoxidable (también con lubricante apto para usos alimentarios) ofrecen una extensión parcial o total, ideal para guías pequeñas y precisas en ingeniería mecánica, tecnología médica y automatización.




La miniaturización y las máximas funciones en el punto de mira

Con esta incorporación a la gama, KIPP ofrece soluciones sofisticadas para todos aquellos que, aunque el espacio disponible sea muy reducido, no quieren renunciar a la calidad, la ergonomía y la durabilidad. Los constructores e ingenieros de diseño se benefician de la máxima funcionalidad con el mínimo tamaño, lo típico de KIPP.

Descubrirlos ahora: Elementos de mando en miniatura para aplicaciones precisas.