Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Indicación
Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar de forma segura tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen a prueba de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.

Con ayuda de la perforación D2, los cierres acodados se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios
Placas de retención K2468.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos