Empuñaduras de mariposa / empuñaduras en T / tuercas con mango / tornillos con mango
Las empuñaduras de mariposa y las empuñaduras en T, así como las tuercas y los tornillos con mango se utilizan como elemento de agarre, retención y fijación en distintas áreas. Como elementos estándar en la construcción de máquinas y de plantas, funcionan para manejos manuales en módulos, máquinas o grupos.
Manípulos borboleta são elementos operacionais especiais usados em máquinas, dispositivos ou ferramentas. Os manípulos borboleta podem ser usados para fazer ajustes ou fixar componentes no lugar. Os manípulos têm duas abas salientes lateralmente que se estendem em direções opostas a partir do ponto de fixação central.
As abas podem variar em comprimento e largura, dependendo do uso pretendido. No entanto, todas as versões sempre oferecem alavancagem suficiente para permitir a atuação manual com o mínimo de esforço.
Os manípulos borboleta da KIPP estão disponíveis com os seguintes tipos de rosca:
- rosca macho
- rosca fêmea
- sextavado interno
Cada uma das roscas tem um tamanho: M4, M5, M6, M8 ou M10. Vários materiais são usados para fabricar os manípulos borboleta. Materiais como aço inoxidável, poliamida ou termoplástico são usados para o corpo básico.
Aço inoxidável, latão e aço são usados como componentes materiais. O uso de materiais robustos garante a longevidade e a estabilidade dos elementos operacionais individuais.
Os manípulos borboleta são usados para a atuação manual de parafusos, pinos ou outros elementos de fixação. Sua principal função é fixar, soltar ou ajustar componentes. Eles são usados quando são necessários ajustes manuais regulares.
Os manípulos são usados em uma ampla faixa de aplicações industriais. Eles são frequentemente usados na tecnologia de produção, por exemplo, em dispositivos de fixação de máquinas. Os manípulos borboleta também garantem uma conexão segura e confiável na construção e montagem de equipamentos.
Qualidade e inovação combinadas - diferentes tipos de manípulo na linha de produtos da KIPP
Manuseio eficiente graças aos parafusos borboleta e às porcas borboleta da KIPP
Versátil: manípulos em T para trabalhos precisos
Parafusos com manípulo integrado e porcas da KIPP
As vantagens de diferentes manípulos
KIPP como seu fabricante confiável de manípulos borboleta
Qualidade e inovação combinadas - diferentes tipos de manípulo na linha de produtos da KIPP
Além dos manípulos borboleta, a categoria de produtos também inclui porcas borboleta, parafusos borboleta, porcas de manípulo, parafusos com manípulo integrado, travas e manípulos em T. Os artigos são especialmente projetados para atender a vários requisitos de manuseio, fixação e ajuste. Eles oferecem uma combinação ideal de ergonomia, robustez e funcionalidade. A diversidade da linha de produtos da KIPP permite que você encontre o elemento certo.
Os favoritos dos clientes são os manípulos borboleta:
- Manípulos borboleta
- Manípulos borboleta antiestáticos
- Manípulos borboleta antibacterianos
- Manípulos borboleta com rosca fêmea contínua
Manuseio eficiente graças aos parafusos borboleta e às porcas borboleta da KIPP
Os parafusos borboleta são adequados especialmente para uniões roscadas simples. Graças ao seu design, eles podem ser facilmente abertos e fechados novamente sem ferramentas. Isso os torna ideais para aplicações em que são necessárias flexibilidade e facilidade de uso.
Nossos parafusos borboleta são de aço inoxidável 1.4404 de alta qualidade e são altamente polidos. A superfície tem uma profundidade de rugosidade de 0,8 µm, o que garante um acabamento excepcionalmente suave.
Independentemente da posição de montagem, a sujeira e os resíduos dificilmente podem aderir.
Isso torna a limpeza muito mais fácil e contribui para o uso higiênico. Para obter uma conexão higiênica, é possível usar arruelas e anéis de vedação especialmente adaptados da série Hygienic USIT® para as conexões dos parafusos. Isso garante uma vedação quase livre de zonas mortas que atende aos mais altos requisitos de higiene. O eixo do parafuso borboleta é ajustado com precisão a essas vedações para obter os melhores resultados.
A linha de produtos da KIPP também inclui porcas borboleta para Hygienic USIT®. Como o nome sugere, as porcas borboleta têm abas na lateral. Isso permite uma operação manual rápida e fácil.
Uma porca borboleta é adequada particularmente para aplicações em que é necessário um trabalho frequente de montagem e desmontagem, sem a necessidade de ferramentas.
Além da porca borboleta para Hygienic USIT, a linha de produtos também inclui uma porca borboleta estreita com design higiênico..
Versátil: manípulos em T para trabalhos precisos
Um manípulo em T permite alavancagem e transmissão de potência ideais graças ao seu formato ergonômico em T. É usado com ferramentas ou dispositivos mecânicos para facilitar o trabalho preciso e com uso intensivo de força. Os manípulos em T da KIPP estão disponíveis em uma ampla variedade de versões e materiais. Eles estão disponíveis com roscas fêmea e externas e nos tamanhos M5, M6, M8, M10 e M12.
Materiais de alta qualidade, como duroplástico, aço inoxidável e termoplástico, estão disponíveis para o corpo básico. Os componentes do material são de latão ou aço.
Parafusos com manípulo integrado e porcas da KIPP
Os parafusos com manípulo integrado são equipados com um manípulo de formato ergonômico. Isso permite o aperto ou afrouxamento manual e sem ferramentas dos parafusos. Eles são usados principalmente quando é necessário um ajuste ou uma fixação rápida e fácil.
Fabricado em termoplástico de alta qualidade em uma versão preta, esses parafusos com manípulo integrado oferecem uma solução robusta e durável para uma ampla faixa de aplicações. O pino roscado integrado é feito de aço ou aço inoxidável. A versão em aço é passivada azul e a versão em aço inoxidável é sem tratamento. As propriedades do material e do acabamento da superfície garantem alta resistência à corrosão e versatilidade.
O equivalente a isso são as porcas com manípulo integrado. As porcas com manípulo integrado permitem fácil fixação ou ajuste. Eles são de termoplástico preto e são equipados com uma bucha robusta. Dependendo da versão, ele é feito de aço, aço inoxidável ou latão.
As buchas de aço são passivadas azuis, enquanto as versões de aço inoxidável e latão estão disponíveis em uma superfície sem tratamento.
As porcas com manípulo integrado da KIPP têm um alto nível de estabilidade e resistência à corrosão. Isso os torna ideais para uso em engenharia mecânica, dispositivos de fixação e outras aplicações técnicas.
As vantagens de diferentes manípulos
Os elementos de fixação, retenção e suporte da KIPP oferecem vantagens específicas. Eles variam de acordo com a aplicação e os requisitos.
A primeira grande vantagem da linha de produtos da KIPP é sua diversidade. Além dos manípulos borboleta, a linha de produtos também inclui manípulos em T, parafusos e porcas. Resumimos abaixo as vantagens de cada produto:
Manípulos borboleta
- Permite uma pegada rápida e fácil
- São ideais para ajustes manuais sem ferramentas
- Oferece boa transmissão de potência com torque moderado
Porca borboleta
- Permite o aperto e o afrouxamento sem ferramentas
- Ideal para aplicações em que são necessários ajustes rápidos
- Ideal para conexões de serviço leve a médio
Parafuso borboleta
- Combina as vantagens da porca borboleta com um pino roscado fixo
- Permite conexões rápidas e sem ferramentas
- Particularmente adequado para aplicações variáveis
Porca com manípulo integrado
- Seu formato oferece maior ergonomia
- Particularmente útil quando é necessária uma pegada constante
Parafuso com manípulo integrado
- Fácil de operar mesmo com espaço limitado
- Adequado para apertos e afrouxamentos frequentes com estabilidade consistente
Manípulo em T
- Excelente alavancagem e transmissão de potência
- Ideal para aplicações em que é necessário um elevado torque
- O manípulo em T é particularmente ergonômico para procedimentos operacionais mais longos
Como fabricante desses dispositivos de controle e operação, a qualidade é muito importante para nós. Nossos produtos representam durabilidade e um alto padrão de qualidade. Com isso, os dispositivos de controle e operação não são apenas funcionais, mas também particularmente confiáveis em aplicações exigentes.
KIPP como seu fabricante confiável de manípulos borboleta
Somos seu parceiro confiável para manípulos borboleta de alta qualidade. Com produção na Alemanha, garantimos a mais alta qualidade e prazos de entrega rápidos. A KIPP combina anos de experiência com técnicas modernas de produção. Nosso foco é o acabamento preciso e os altos padrões de material. Isso nos permite oferecer a você produtos que não são apenas funcionais, mas também duráveis e robustos.
Escolha a KIPP hoje e se beneficie da qualidade e do serviço de um verdadeiro líder de mercado.