Vástagos articulados
Terminais de rótula da KIPP
Um terminal de articulação, também conhecido como mancal de articulação ou olhal de articulação, é um componente operacional mecânico que cria uma conexão flexível entre duas peças. Os terminais de rótula permitem movimentos em vários eixos e são frequentemente usados em aplicações de engenharia mecânica. Nessas aplicações, eles permitem movimentos, transmitem forças e oferecem flexibilidade. Esses dispositivos de controle e operação também são indispensáveis em áreas industriais, como robótica, sistemas de direção de veículos e sistemas de manuseio de materiais.
Graças ao seu design, os elementos operacionais permitem a transmissão precisa do movimento e estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e designs. Sua versatilidade permite que sejam usados em uma ampla gama de aplicações, desde pequenos dispositivos portáteis até grandes máquinas industriais. Graças ao seu controle e posicionamento precisos, os terminais de rótula podem controlar os movimentos com exatidão, o que é indispensável em muitas aplicações.
Funcionalidade dos terminais de rótula
Aplicações na indústria
Tipos de terminais de rótula
Padrões de qualidade e certificações
Vantagens dos terminais de rótula da KIPP
Funcionalidade dos terminais de rótula
Uma rótula consiste em um alojamento de terminal de rótula e uma rótula que permite o movimento rotativo em vários eixos. A funcionalidade exata pode variar de acordo com o design e a aplicação específicos, mas, em geral, os terminais de rótula funcionam da seguinte forma: o terminal de rótula consiste em uma carcaça externa que geralmente tem forma esférica. O alojamento do terminal de rótula também tem uma ou mais aberturas para acomodar o mancal de articulação. Ele foi projetado para que possa ser firmemente conectado a uma parte do sistema mecânico enquanto o mancal de articulação é montado nele e permite o movimento.
Um mancal de articulação está localizado dentro do alojamento do terminal da rótula e permite que o terminal da rótula gire em torno de vários eixos. Ele pode ter diferentes designs, como rolamentos de esferas ou mancal de deslizamento. A mancal de articulação geralmente é projetado de modo que possa se mover livremente em torno dos eixos e, ao mesmo tempo, absorver as cargas e forças que atuam no terminal de rótula.
Uma rosca ou outro elemento de fixação conecta o terminal de rótula ao sistema mecânico. Isso permite que o terminal de rótula se mova enquanto está firmemente preso ao sistema.
Aplicações na indústria
A KIPP oferece terminais de rótula do fabricante e é, portanto, uma fonte direta de fornecimento e melhor controle da qualidade do produto. Nossos terminais de rótula são fabricados com materiais de alta qualidade que garantem alta resistência, resistência ao desgaste e durabilidade. Os materiais são cuidadosamente selecionados para garantir que nossos produtos funcionem de forma confiável mesmo em condições exigentes.
A versatilidade das peças permite que elas sejam usadas em uma ampla gama de aplicações. Os seguintes setores estão entre as áreas de aplicação:
- Setor automotivo: na produção automotiva, esses dispositivos de controle e operação são usados em articulações de direção, suspensões e outros componentes para permitir a direção e a suspensão.
- Engenharia mecânica: os mancais de articulação são usados em várias aplicações de engenharia mecânica, por exemplo, em braços de robôs, correias transportadoras e mecanismos de conexão.
- Aeroespacial: na engenharia aeroespacial, os terminais de rótula são usados em mecanismos de controle, mecanismos de flap e trens de pouso para controlar e transmitir movimentos.
- Indústria pesada: neste setor, as peças são usadas em aplicações como guindastes, correias transportadoras e sistemas de elevação para movimentar cargas pesadas.
- Agricultura: os terminais de rótula são usados em máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores, colheitadeiras e reboques, para permitir o movimento e transmitir forças.
- Tecnologia médica: os mancais de articulação podem ser encontrados em instrumentos cirúrgicos, dispositivos médicos e próteses.
- Fabricação de eletrônicos: na fabricação de produtos eletrônicos, esses dispositivos de controle e operação são usados em sistemas de automação e robôs para realizar movimentos precisos na montagem de componentes eletrônicos.
Tipos de terminais de rótula
A linha inclui 19 dispositivos de controle e operação diferentes na categoria de terminais de rótula. Além de uma mancal de articulação, estão disponíveis vários terminais de rótula com rolamentos de esferas ou de deslizamento.
Os produtos são fabricados com os seguintes materiais:
- Aço de usinagem fácil
- Aço inoxidável
- IGUMID
- Aço
- Aço temperado
Além do design e do material, os produtos diferem em seu furo de fixação e tamanho da rosca. Os requisitos correspondentes podem ser selecionados usando a função de filtro.
Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas
Os terminais de rótula com mancal de rolamentos de esferas são um tipo especial de dispositivo de controle e operação. Eles permitem movimentos precisos e de baixo atrito. O rolamento de esferas permite que o terminal de rótula gire em torno de vários eixos. Os rolamentos de esferas garantem um movimento suave e confiável. Eles garantem que o terminal de rótula possa ser movido livremente e com precisão sem sofrer muito atrito.
O uso de peças com rolamentos de esferas resulta em maior precisão e melhor controle de movimento em comparação com terminais de rótula com outros tipos de rolamentos. Isso torna esses dispositivos de controle e operação adequados especialmente para aplicações que exigem posicionamento e controles precisos.
Como fabricante, a KIPP vende duas versões de mancal de articulação com rolamentos de esferas. A principal diferença é o tipo de rosca.
- Terminal de rótula com rolamento de esferas e rosca fêmea: o mancal de rolamento de esferas desse dispositivo de controle e operação é vedado com placas de proteção e tem lubrificação permanente. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 forma KJ.
- Terminal de rótula com rolamento de esferas e rosca macho: o terminal de rótula com rosca macho também tem um mancal de rolamento de esferas vedado e com lubrificação permanente e é dotado de placa de proteção. As dimensões de conexão deste dispositivo de controle e operação correspondem à norma DIN 648 forma KA.
Terminais de rótula com mancal de deslizamento
Os terminais de rótula com mancal de deslizamento são uma variante em que o rolamento é baseado em elementos deslizantes. Os elementos deslizantes, geralmente de materiais como bronze, plástico ou outros materiais lubrificáveis, permitem o movimento de baixo atrito do terminal de rótula em vários eixos.
Em comparação com as articulações com mancais de rolamento de esferas, os terminais com mancal de deslizamento oferecem maior capacidade de carga. Eles são mais adequados para aplicações que envolvem altas cargas ou condições ambientais extremas. Ao usar elementos deslizantes, os terminais de rótula também podem oferecer maior apoio antivibratório, o que os torna adequados especialmente para aplicações em que as vibrações precisam ser reduzidas.
Os mancais de deslizamento geralmente exigem lubrificação regular para garantir um movimento de baixo atrito e reduzir o desgaste. No entanto, isso pode ser reduzido com o uso de materiais autolubrificantes que permitem intervalos de manutenção mais longos.
Terminal de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea
Os terminais de rótula com uma rosca fêmea têm uma rosca dentro do terminal de rótula. A rosca fêmea permite a fixação direta em uma rosca macho ou parafuso correspondente. Isso facilita muito a instalação. A rosca fêmea pode estar disponível em diferentes tamanhos e designs para atender aos requisitos de diferentes aplicações.
A KIPP tem sete dispositivos de controle e operação diferentes com mancais de deslizamento e roscas internas em sua linha:
Conforme a norma DIN ISO 12240-1:
- de aço, livre de manutenção
- de aço inoxidável, livre de manutenção
- de aço, relubrificável
- design estreito, livre de manutenção
Conforme a DIN ISO 12240-4:
Terminal de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho
Os terminais de rótula com uma rosca macho têm uma rosca na superfície externa do terminal de rótula. Ela permite que o terminal de rótula seja parafusado em uma porca correspondente, em uma rosca fêmea ou em outra conexão roscada. As peças com rosca macho oferecem um alto grau de flexibilidade e adaptabilidade, pois podem ser simplesmente parafusadas em conexões roscadas ou elementos de fixação existentes.
A linha de produtos da KIPP inclui as seguintes versões:
Conforme a norma DIN ISO 12240-1:
- de aço, livre de manutenção
- de aço inoxidável, livre de manutenção
- de aço, relubrificável
- design estreito, livre de manutenção
Conforme a DIN ISO 12240-4:
Mancal de articulação
A KIPP oferece duas versões de mancais de articulação em sua linha de produtos. O anel externo de ambos os mancais de articulação é feito de aço inoxidável 1.4571, enquanto a esfera de articulação é feita de aço inoxidável 1.4034.
O aço inoxidável tem alta resistência e resistência à corrosão. É higiênico e resistente à temperatura.
Os mancais de articulação da KIPP são ideais para uso sob carga dinâmica e alta pressão. As versões distinguem-se conforme a série.
Os mancais de articulação estão disponíveis na série E e na série K em várias alturas e furos de fixação. Ambas as séries estão em conformidade com a norma DIN ISO 12240-1.
Padrões de qualidade e certificações
Os terminais de rótula da KIPP são caracterizados por uma série de características de qualidade. Isso faz com que um terminal de rótula da KIPP seja uma opção de primeira classe para a construção de máquinas e aparelhos. A KIPP valoriza o seguinte na produção:
- Materiais de alta qualidade: a KIPP utiliza apenas materiais de alta qualidade na fabricação de seus terminais de rótula. Isso não só garante uma longa vida útil, mas também elevada força e resistência ao desgaste.
- Construção precisa: nossos dispositivos de controle e operação são projetados e fabricados com a mais alta precisão para garantir uma transmissão de movimento confiável e uma função precisa.
- Versatilidade: com uma ampla gama de diferentes versões, furos de fixação e roscas, os mancais de articulação da KIPP oferecem um alto grau de versatilidade. Com isso, os terminais atendem aos requisitos de várias aplicações.
- Qualidade certificada: os terminais de rótula atendem a rigorosos padrões de qualidade e são regularmente certificados por normas como a ISO 12240 para garantir os mais altos níveis de qualidade e desempenho.
A escolha de terminais de rótula que atendam aos mais altos padrões de qualidade e tenham as certificações apropriadas é fundamental para o sucesso e a segurança de suas aplicações na construção de máquinas e aparelhos. Na KIPP, entendemos o papel fundamental que os padrões de qualidade e as certificações desempenham. Por isso, fazemos questão de oferecer produtos que atendam a esses padrões.
Os padrões de qualidade e as certificações garantem que nossos terminais de rótula foram submetidos a rigorosos controles de qualidade. Isso garante a confiabilidade, a durabilidade e o desempenho dos produtos.
Além disso, os padrões de qualidade e as certificações dão a certeza de que nossos mancais de articulação foram testados e aprovados em relação à qualidade do material, aos processos de fabricação, aos aspectos de segurança e à compatibilidade ambiental. Isso é particularmente importante nos setores em que a segurança e a qualidade têm prioridade máxima.
Os produtos KIPP são testados de acordo com a norma DIN ISO 12240. A DIN ISO 12240-1 e a DIN ISO 12240-4 são partes específicas da série de normas DIN EN ISO 12240 que tratam de terminais de rótula e mancais de articulação. Essas normas definem os requisitos para terminais de rótula e fornecem métodos de teste para determinar seu desempenho e confiabilidade.
A DIN ISO 12240-1 define os requisitos para terminais de rótula com roscas fêmea, enquanto a DIN ISO 12240-4 especifica os requisitos para mancais de articulação com flanges e terminais de rótula com roscas macho.
Vantagens dos terminais de rótula da KIPP
Os terminais de rótula da KIPP oferecem qualidade e confiabilidade excepcionais para várias aplicações na construção de máquinas e aparelhos. Graças ao seu design e fabricação precisos, eles garantem uma transmissão de movimento precisa e alto desempenho mecânico. Nossa ampla gama de produtos permite que os clientes escolham o produto ideal para a suas necessidades específicas. Os mancais de articulação da KIPP são fáceis de instalar, o que reduz o tempo e os custos de mão de obra. Eles são resistentes e adequados para ambientes exigentes.
Se você precisar de terminais de rótula, a KIPP oferece uma seleção de primeira classe de produtos de alta qualidade. Nossos dispositivos de controle e operação são caracterizados por seu design preciso e confiabilidade. Oferecemos uma ampla variedade de tamanhos, designs e materiais para atender aos diversos requisitos de diferentes aplicações. Na KIPP, nosso foco é a inovação contínua e investimos em pesquisa e desenvolvimento para melhorar continuamente o desempenho de nossos terminais de rótula.
Está procurando qualidade, confiabilidade e serviço de primeira classe? Então os rolamentos de terminais de rótula da KIPP são a escolha certa para a suas necessidades!