Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Español
Portugués
Inglés
Cambiar el país
Mi cuenta
Abrir sesión/ registrarse
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Cesta de la compra
0,00 €
Pedido directo
Página inicial
ELEMENTOS DE MANDO
Empuñaduras curvas, empuñaduras de perfil, empuñaduras huecas
Empuñaduras de tubo
window['coveoDebugData_categorylisting:31861'] = JSON.parse('null');
Empuñaduras de tubo
Color del cuerpo de base
anodizado natural
anodizado negro
gris antracita
natural
Negro
plástico acanalado negro
pulido
recubierto en polvo de color titanio
recubierto en polvo negro
rojo rubí RAL 3003
rojo tráfico RAL 3020
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
aluminio
CFK
PVC
Distancia entre las perforac
55
88
96
100
120
128
150
160
180
200
250
300
350
380
400
480
500
600
700
800
900
1000
Perforación de fijación
6
6,6
8,5
11
M4
M5x20
M6
M8
M8x20
M8x25
M8x30
M8x35
M10
M10x45
M10x70
M12
Longitud
67
100
108
112
132
140
165
172
184
185
192
200
204
208
210
213,4
215
216
220
224
225
226
228
230
233,4
234
235
250
265
266
270
274
275
278
280
283,4
285
288
294
296,4
300
301
315
316
320
324
325
326
328
330
333,4
334
335
338
344
346,4
350
351
365
366
371
374
375
378
380
383,4
385
388
394
400
401
415
416
420
421
424
425
426
428
430
433,4
434
435
444
446,4
450
471
474
488
500
516
520
524
525
528
530
533,4
534
535
544
546,4
550
588
600
624
625
628
630
633,4
635
640
644
650
735
740
835
840
935
940
1035
1040
Montaje
por el dorso
por el lado de mando
posible por los dos lados
Capacidad de carga N
200
300
500
800
1000
Filtro
Registros / página
24
de 25 entradas
1
(current)
2
Pernos de bloqueo de KIPP
¡Más de 1300 versiones distintas le esperan!
Se ha añadido a su cesta de la compra
Filtro
Registros / página
24
de 25 entradas
1
(current)
2
window['coveoDebugData_categorylisting:31861'] = JSON.parse('null');
Descubra nuestra gama de productos
Filtro
Color del cuerpo de base
anodizado natural
anodizado negro
gris antracita
natural
Negro
plástico acanalado negro
pulido
recubierto en polvo de color titanio
recubierto en polvo negro
rojo rubí RAL 3003
rojo tráfico RAL 3020
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
aluminio
CFK
PVC
Distancia entre las perforac
55
88
96
100
120
128
150
160
180
200
250
300
350
380
400
480
500
600
700
800
900
1000
Perforación de fijación
6
6,6
8,5
11
M4
M5x20
M6
M8
M8x20
M8x25
M8x30
M8x35
M10
M10x45
M10x70
M12
Longitud
67
100
108
112
132
140
165
172
184
185
192
200
204
208
210
213,4
215
216
220
224
225
226
228
230
233,4
234
235
250
265
266
270
274
275
278
280
283,4
285
288
294
296,4
300
301
315
316
320
324
325
326
328
330
333,4
334
335
338
344
346,4
350
351
365
366
371
374
375
378
380
383,4
385
388
394
400
401
415
416
420
421
424
425
426
428
430
433,4
434
435
444
446,4
450
471
474
488
500
516
520
524
525
528
530
533,4
534
535
544
546,4
550
588
600
624
625
628
630
633,4
635
640
644
650
735
740
835
840
935
940
1035
1040
Montaje
por el dorso
por el lado de mando
posible por los dos lados
Capacidad de carga N
200
300
500
800
1000