Pernos de bloqueo
Los pernos de bloqueo permiten inmovilizar y enclavar rápidamente componentes móviles. El botón de maniobra garantiza un manejo sencillo.
Pernos de bloqueo de KIPP
La gama de KIPP incluye más de 1300 versiones distintas de pernos de bloqueo de elevada calidad. Gracias a la amplia selección de modelos diferentes se pueden emplear en numerosos sectores industriales. Se utilizan siempre que hay que fijar con fiabilidad en una posición determinada unos componentes móviles.
En la construcción de máquinas, por ejemplo, sirven para el posicionamiento preciso de ejes o carros en carriles guía. Con ello no solo mejoran la seguridad de la instalación, sino también la eficiencia en el proceso de producción. En la automoción, estos pernos de inserción logran un bloqueo fiable de los componentes en el montaje.
Otras posibilidades de aplicación de los pernos de bloqueo son las siguientes:
- Construcción de dispositivos: dispositivos de montaje
- Industria alimentaria: plantas de envasado, instalaciones de embalaje
- Técnica de vehículos: Bloqueos para cajones y gavetas, cierres
- Área de la rehabilitación: Sillas de ruedas
Pero antes de entrar a tratar los distintos productos, deseamos primero aclarar las siguientes cuestiones.
¿Qué es un perno de bloqueo?
Los pernos de bloqueo son elementos de mando que fijan o bloquean las piezas móviles en una posición determinada. El bloqueo se alcanza impidiendo los movimientos como el giro, la oscilación o el desplazamiento. Además, los pernos permiten reajustar los componentes móviles de un modo rápido y sencillo. Los pernos de bloqueo se suelen emplear con frecuencia junto con mecanismos de resorte, así como con dispositivos de desbloqueo manual o automático. De esta forma, estos elementos de mando permiten un manejo flexible y seguro. |
¿Cómo funciona un perno de bloqueo?
La fijación mediante un perno de bloqueo se produce del modo siguiente. Al tirar de la cabeza del perno de retención, el perno se repliega y el objeto se puede reajustar. En cuanto se suelta la cabeza, el perno se despliega de nuevo, con lo que la pieza a reajustar queda bloqueada.
De este modo, los pernos de bloqueo impiden que cambie la posición de inmovilización por efecto de las fuerzas transversales. A este movimiento de despliegue y bloqueo se le puede llamar también enclavamiento y ,por eso, a estos elementos de mando se les puede designar también como pernos de enclavamiento o retención.
Pernos de bloqueo de KIPP
¿Qué es un perno de bloqueo?
¿Cómo funciona un perno de bloqueo?
Ventajas de los pernos de bloqueo de KIPP
Panorama general del grupo de productos de KIPP
KIPP, su fabricante de confianza cuando se trata de pernos de bloqueo
Ventajas de los pernos de bloqueo de KIPP
Además de la variedad de la gama de KIPP, nuestros pernos de bloqueo tienen otras ventajas más. Estos puntos fuertes convierten a los pernos de retención en la opción preferente para fijar y posicionar en muchas industrias.
- Elevada calidad y durabilidad : Los pernos de enclavamiento de KIPP están hechos de materiales de alta calidad, como el acero inoxidable y un robusto plástico, que los hacen extremadamente resistentes al desgaste, la corrosión y las influencias externas. En nuestra sinopsis de materiales obtendrá información detallada sobre los distintos materiales.
- Un enclavamiento preciso: Los pernos permiten una fijación y posicionamiento exactos de los componentes, lo que supone una especial ventaja en las máquinas e instalaciones en que se exige precisión.
- Facilidad de manejo: Los pernos de retención se pueden manejar ejerciendo solo una fuerza mínima, o bien con una simple presión o con un suave mecanismo de giro. Esto facilita el manejo y aumenta la eficiencia en el proceso de trabajo.
- Seguro y fiable: El bloqueo es firme y fiable, lo que aporta una seguridad adicional, garantizando la estabilidad de los componentes, incluso con unas elevadas cargas.
- Protección contra corrosión: Los modelos de acero inoxidable o con revestimientos especiales ofrecen una elevada protección frente a la corrosión. Especialmente en los entornos húmedos o corrosivos, como en los exteriores o en la industria alimentaria, esto constituye una gran ventaja.
- Funciones de seguridad adicionales: Algunas versiones están equipadas con funciones de seguridad integradas, como cierres y enclavamientos. Estas impiden que la fijación se suelte accidentalmente, aportando así una mayor seguridad. Sobre todo para las áreas en que es necesario evitar el manejo erróneo.
- Escaso mantenimiento necesario: Gracias a sus excelentes acabados y a su resistencia a la corrosión, los pernos de bloqueo de KIPP son especialmente duraderos y requieren un mínimo trabajo de mantenimiento.
Panorama general del grupo de productos de KIPP
Para una aplicación óptima de los pernos de bloqueo conviene tener en cuenta algunos aspectos. La selección no debe realizarse independientemente de la aplicación. ¿Se trata, simplemente, de ajustar la altura de la empuñadura en un aparato? ¿O bien cada milímetro importa, como por ejemplo al ajustar componentes en la construcción de máquinas?
¡Es importante elegir un material adecuado! Cada material tiene sus ventajas y desventajas. El cuerpo base de los elementos de mando (manguito y perno) está disponible en acero o acero inoxidable. Con ello, los pernos son idóneos para diversas áreas de aplicación.
Los modelos de acero son especialmente estables y se pueden utilizar en las aplicaciones más duras. Si la aplicación está prevista en exteriores, deberán elegirse productos de acero inoxidable. Los pernos de bloqueo de acero inoxidable tienen una excelente resistencia a la corrosión. Tienen también una prolongada durabilidad en las áreas húmedas o mojadas.
Casi todos los pernos de bloqueo tienen una empuñadura o una cabeza de plástico. Hay que considerar entonces que estos elementos solo se pueden exponer a determinadas temperaturas. Pero si el perno de bloqueo se va a utilizar en zonas con temperaturas más elevadas o más bajas, hay que recurrir a los modelos con empuñadura de acero inoxidable.
En nuestra sinopsis de materiales encontrará información más detalladas, así como las características y propiedades de los distintos materiales.
Además del material, en la aplicación también es esencial la ubicación del perno. El perno debe montarse en un punto fácilmente accesible, pero que a la vez ofrezca la estabilidad deseada.
También el mantenimiento desempeña un papel importante, especialmente en los entornos polvorientos o húmedos. En estos lugares, los pernos deben limpiarse con regularidad y lubricarse cuando haga falta, para garantizar una prolongada durabilidad.
Pernos de bloqueo estándar
Las versiones con la designación "estándar" se tratan de pernos de bloqueo con una forma de uso clásica. Cuando se tira de la cabeza del producto, el perno se repliega. Al soltar la cabeza, el perno sale de nuevo.
Los pernos de bloqueo estándar se ofrecen con diferentes extensiones. Entre ellas se encuentra el perno de bloqueo con ranura de enclavamiento. La particularidad del perno de bloqueo con ranura de enclavamiento es la posiblidad de enclavarlo con el perno replegado. Si se tira y gira de la cabeza, se queda en esa posición. Esto le aporta una mayor flexibilidad de uso.
Pernos de bloqueo Premium
Al elegir el perno de bloqueo adecuado es importante conocer las exigencias del elemento de mando. KIPP, además de los pernos de bloqueo estándar, tiene en su gama pernos Premium.
La diferencia no radica en la calidad, sino en la precisión de los elementos de mando individuales. Si se requiere una elevada precisión de repetición, así como un ajuste fino, los pernos de bloqueo Premium de KIPP se prestan de maravilla. Se fabrican con la máxima precisión y permiten, en combinación con los casquillos correspondientes, unas operaciones de posicionamiento exactas.
Los pernos Premium los tenemos de distintas formas. También se puede elegir la forma de la clavija de bloqueo. Diferenciamos aquí el perno Premium cónico y el perno Premium cilíndrico
Pernos de bloqueo neumáticos
| Los pernos de bloqueo neumáticos se distinguen de los demás modelos por el tipo de accionamiento. No se manejan con la mano, sino por efecto del aire comprimido. Esto permite integrarlos en procesos de producción automatizados. El perno sale en cuanto se aplica aire en el sistema. Cuando se interrumpe la entrada de aire, el perno se reintroduce por un efecto de muelle. |
Pernos de bloqueo con sensor de estado integrado
La industria 4.0 se ha hecho, hoy en día, omnipresente y es una constante en las producciones modernas. Gracias a los pernos de bloqueo con sensor de estado integrado, ahora, las aplicaciones de posicionamiento se pueden incorporar también en el proceso de producción.
El sensor incorporado transmite el estado de accionamiento actual a una pasarela, para que pueda pasar así a formar parte del control de la producción. De este modo, los errores se reducen al mínimo porque, por ejemplo, un proceso no comienza hasta que no están correctamente enclavados todos los pernos de bloqueo.
Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo
El perno de bloqueo con cierre es totalmente distinto de la versión clásica. Para bloquear el perno, se acciona el botón pulsador en la cabeza. De este modo, el perno se desplaza al punto deseado y se enclava. El enclavamiento seguro se indica porque sobresale un botón rojo en el lateral. Si el botón pulsador se acciona de nuevo, el perno se desbloquea. Este último se repliega, soltando así el bloqueo. |
Otros favoritos de los clientes:
- Los pernos de bloqueo con control remoto son idóneos para las aplicaciones en que, por razones de seguridad o por falta de espacio, este perno de retención debe accionarse a distancia.
- En las versiones con palanca excéntrica, esta sustituye la cabeza del perno de bloqueo. Gracias a esta palanca excéntrica, estos pernos se pueden abrir fácil y rápidamente con un solo dedo.
- Los pernos de bloqueo con empuñadura fungiforme son, por su versatilidad, uno de nuestros pernos de retención más populares. Son de acero o acero inoxidable y también están disponibles en una versión corta. Simultáneamente, también lo hay con una clavija de bloqueo extendida y contratuerca, pero también sin contratuerca.
- También el perno de precisión se incluye en esta lista. Con él se puede alcanzar una elevada precisión de repetición al insertar dos elementos.
KIPP, su fabricante de confianza cuando se trata de pernos de bloqueo
KIPP es su socio fiable cuando se trata de pernos de bloqueo de alta calidad. Con una dilatada experiencia de muchos años y unas elevadas exigencias de calidad, le ofrecemos unos productos robustos. En nuestra tienda online obtendrá los pernos de bloqueo adecuados para su aplicación.
En nuestro amplio surtido podrá elegir el producto de calidad que le convenga, así como pedirlo online cómodamente. Gracias a nuestro extenso almacén, tenemos muchos artículos en stock, lo que nos permite reducir al mínimo los plazos de entrega.
Confíe en nuestra competencia y nuestra gran dedicación para encontrar soluciones de primera clase.