Puntos de tope
Los puntos de tope se utilizan para elevar y amarrar. La orejeta dinámica y la abrazadera están compuestas de acero, que es ideal para la soldadura. Por tanto, el montaje se realiza fácilmente.
Piezas de presión con muelle – pequeñas, fuertes, precisas
Ideales para fijar, posicionar y bloquear.
Puntos de anclaje de KIPP
Los puntos de anclaje son elementos de conexión y desempeñan un papel decisivo en la tecnología del transporte. Garantizan la elevación, la fijación y el desplazamiento de cargas y, al mismo tiempo, proporcionan protección contra caídas.
Nuestra categoría de productos "Tecnología de transporte" incluye una amplia gama de componentes especiales adaptados individualmente a los requisitos de la tecnología del transporte y la elevación de cargas.
Entre otros, cabe mencionar:
- Estribos de carga
- Pivotes de soporte
- Tuercas anulares
- Tornillos con ojo
- Tornillos portantes
- Eslingas giratorias
- Puntos de anclaje
que garantizan la máxima seguridad y capacidad de carga.
La gama se complementa con grilletes, pernos portadores esféricos, casquillos receptores para pernos portadores esféricos y pernos portantes de rosca, que permiten un trabajo preciso y opciones de aplicación flexibles.
Puntos de anclaje de KIPP
¿Qué es un punto de anclaje?
Las ventajas de los puntos de anclaje de KIPP
KIPP como fabricante de puntos de anclaje
¿Qué es un punto de anclaje?
Los puntos de anclaje son componentes esenciales de la tecnología de elevación y amarre. Se utilizan para la protección contra caídas, así como para elevar, desplazar o sujetar cargas de forma segura.
Estos elementos de mando constan de una abrazadera y una orejeta soldada. Ambos componentes están fabricados con materiales de acero robustos y de alta resistencia. Esto permite que los puntos de anclaje satisfagan las elevadas exigencias de la práctica.La abrazadera es de acero 1.6541, está forjada, templada de alta resistencia y tiene un revestimiento de plástico rojo. Este revestimiento protege la abrazadera de las influencias externas.
La orejeta soldada está fabricada en acero S355JR, un material especialmente fácil de soldar. Gracias a su diseño forjado y templado de alta resistencia, la orejeta proporciona una base fiable para un funcionamiento seguro.
El diseño de los puntos de anclaje es compacto, lo que permite un montaje rápido y sin complicaciones. La capacidad de carga del punto de anclaje se indica de forma visible directamente en la orejeta soldada.
Con una seguridad cuádruple contra la rotura y capacidad de carga por todos los lados, los puntos de anclaje se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones.Para garantizar un pleno aprovechamiento de estos elementos de mando, deben ser soldados por un soldador certificado de acuerdo con la norma EN 287-1.
Además del punto de anclaje soldable, también ofrecemos otros productos de tecnología de transporte, como estribos de carga y anillos de elevación articulados. A continuación hablaremos de cada una de las versiones.
Tornillos con ojo y tuercas anulares de KIPP
Los tornillos con ojo se utilizan como elementos de unión o dispositivos de anclaje y se emplean cuando hay que absorber grandes cargas (de tensión y/o peso). Deben su nombre a un ojal en forma de anillo y también se conocen coloquialmente como tornillos de argolla. El ojal forma el punto de anclaje para cintas de elevación, cadenas de tracción, tornos de cable, eslingas redondas y estructuras similares.Los tornillos con ojo, al igual que los ganchos de carga, las eslingas de elevación articuladas o los grilletes, entran en la categoría de equipos de elevación
.
Se utilizan principalmente tornillos con ojo:
- en logística
- en las obras de contrucción
- en la fabricación de herramientas
- en talleres
- para el montaje de componentes pesados
- al descargar cargas pesadas
Los tornillos con ojo y las tuercas anulares se utilizan generalmente cuando hay que transportar componentes de gran peso de A a B.
La gama de tornillos con ojo se diferencia por los tamaños de rosca, así como por los diferentes diámetros de los ojales.
Hay diferentes materiales disponibles en función del diseño. Los tornillos con ojo fabricados conforme a la norma DIN 580 están disponibles en acero inoxidable, en diversas calidades, o en acero.
Se diferencian del tornillo con ojo similar a DIN 580 en que llevan la marca CE y tienen una mayor capacidad de carga.
El tornillo con ojo giratorio de alta resistencia, clase de calidad 10, tiene una tuerca anular recubierta de plástico que está conectada al tornillo mediante un anillo giratorio. Además de mejorar la estabilidad, esto permite un anclaje lateral de hasta 90°.El mecanismo de giro también garantiza que el tornillo con ojo no se desenrosque ni se sobreenrosque. El cuerpo del ojo se puede girar 360° con la cabeza del tornillo apretada. Los tornillos con ojo de clase de calidad 10 están disponibles con o sin llave con macho hexagonal. Según la versión, tienen capacidades de carga de 300 kg a 4.500 kg.
Las tuercas anulares también están disponibles en distintos tamaños de rosca y con diferentes diámetro del ojo.
Las tuercas anulares según DIN 582 están hechas de acero o acero inoxidable.
La gama de KIPP abarca también modelos fabricados análogamente a DIN 582. Igual que los tornillos con ojo, se distinguen porque no tienen marcado CE y su capacidad de carga es menor.
Tornillos portantes y pivotes de soporte según VDI 3366
Los tornillos portantes y los pivotes de soporte conforme a la norma VDI 3366 son componentes esenciales para la elevación y el giro seguros de las herramientas. VDI 3366 es una directriz publicada por la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI). Trata de los requisitos, el diseño y la aplicación de los tornillos portantes y los pivotes de soporte. Esta directriz define:
- Características de diseño: Especificaciones de material, resistencia y acabado, como el tratamiento superficial (bruñido).
- Distribución de la carga: Se recomienda utilizar siempre cuatro tornillos portantes o pivotes de soporte y, al hacerlo, debe garantizarse que dos de ellos puedan soportar todo el peso del molde.
- Aspectos de seguridad: Información sobre dimensionamiento y evitar sobrecargas o cargas desiguales.
- Ámbitos de aplicación: Ejemplos de aplicaciones típicas e instrucciones de instalación.
Los dos elementos de mando son de acero 1.1191 (CK45 ) y tienen una resistencia a la tracción de unos 700 N/mm². Tienen un acabado bruñido y garantizan una manipulación fiable de cargas pesadas.
Grilletes
Los grilletes son elementos de unión y se utilizan para unir y desplazar cargas de forma segura. La gama KIPP ofrece dos variantes: grillete recto y grillete curvado. Los dos elementos de mando son de acero robusto y duradero y tienen una capacidad de carga de, al menos, 500 kg, hasta un máximo de 8500 kg.
El grillete recto se caracteriza por su forma simple y lineal. Es especialmente adecuado para aplicaciones en las que la dirección de tracción permanece estable y no hay movimiento lateral.
El grillete curvado, en cambio, ofrece más flexibilidad gracias a su forma curvada. Este diseño permite un mayor radio de movimiento, lo que hace que el grillete curvado sea especialmente adecuado para direcciones de tracción alternas y cargas dinámicas.
Ambos tipos de grillete impresionan por su estabilidad y fiabilidad.
Las ventajas de los puntos de anclaje de KIPP
Los puntos de anclaje son componentes esenciales de la tecnología de elevación y transporte. Los medios de suspensión de carga presentan una serie impresionante de ventajas que los convierten en una solución fiable para aplicaciones exigentes.
Los puntos de anclaje se utilizan en una amplia gama de sectores industriales, como la ingeniería mecánica, la logística, la fabricación de herramientas y la construcción. En estas áreas, nuestros productos ofrecen la máxima seguridad, eficacia y flexibilidad a la hora de elevar cargas.A continuación, examinamos más de cerca algunas de las ventajas más importantes y mostramos por qué los puntos de anclaje son una opción ideal para aplicaciones profesionales.
- Alto nivel de seguridad: Los puntos de anclaje sirven como puntos de fijación seguros para las cargas, garantizando así la elevación, el soporte o el desplazamiento controlados de objetos pesados.
- Un uso flexible: Son versátiles y pueden fijarse a diversas máquinas, componentes o estructuras, tanto de forma temporal como permanente.
- Aplicaciones versátiles: Los productos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Además de los puntos de anclaje, la gama de KIPP también incluye tornillos portantes, pivotes de soporte y tornillos con ojo. Ofrecen soluciones adicionales para el transporte seguro de cargas.
- Instalación rápida: Los puntos de anclaje se han desarrollado para una instalación sencilla y rápida. Esto eleva la eficacia de las operaciones y optimiza los procesos de trabajo.
- Diseño que ahorra espacio: Gracias a su diseño compacto, los puntos de anclaje también pueden utilizarse en entornos reducidos o difíciles sin comprometer su funcionalidad.
- Gran capacidad de carga: Los puntos de anclaje están diseñados para soportar grandes cargas y, en función de su diseño y tamaño, ofrecen una enorme resistencia de carga.
- Soporte de cargas desde distintas direcciones: Los elementos de mando están diseñados para que puedan soportar con seguridad cargas procedentes de diferentes direcciones de tracción. Esto aumenta su versatilidad y fiabilidad en situaciones de elevación dinámica.
- Capacidad de giro de 60 grados: Algunos puntos de anclaje pueden girar o pivotar, lo que permite un ajuste flexible a la dirección de tracción y favorece una distribución uniforme de la carga.
- Máxima seguridad: con una seguridad 4 veces mayor contra la rotura, por ejemplo en el punto de anclaje soldable, ofrecen la máxima fiabilidad y protección, incluso en condiciones extremas.
- Durabilidad y robustez: Los elementos de mando individuales de KIPP están fabricados con materiales de alta calidad, como acero, acero inoxidable y acero templado. Esto los hace resistentes al desgaste, la intemperie y la corrosión.
- Instalación sencilla: Los puntos de anclaje pueden instalarse rápida y fácilmente, por ejemplo, mediante conexiones de rosca o uniones roscadas.
- Diseño conforme a las normas: Algunos elementos de mando cumplen las normas internacionales de seguridad (por ejemplo, VDI o DIN), lo que facilita su aplicación.
KIPP como fabricante de puntos de anclaje
KIPP es un proveedor líder de productos de alta calidad para la ingeniería mecánica, la industria y la tecnología. Gozamos de gran reconocimiento por nuestros muchos años de experiencia en la producción de componentes de precisión, especialmente de equipos de suspensión de carga y elevación como los puntos de anclaje.
Nuestros puntos de anclaje se caracterizan por su calidad de primera clase y su vida útil excepcionalmente larga. Ofrecen un rendimiento fiable y estable incluso en condiciones de uso intensivo.
Se han desarrollado para cumplir elevados requisitos incluso en entornos exigentes.Al cumplir la norma DIN, nuestros puntos de anclaje satisfacen las normas de seguridad más exigentes. Estos elementos de mando, además, pueden integrarse fácilmente en cualquier aplicación industrial.