OPERATING PARTS
Os dispositivos de controle e operação são principalmente componentes mecânicos que podem ser usados em diversas aplicações em ambientes industriais. Eles representam uma ampla gama de soluções de alta qualidade para os vários segmentos do setor com as mais altas exigências de qualidade e utilidade. A linha de produtos, em constante crescimento, com uma variedade de opções para diferentes requisitos, vai desde alavancas de aperto, puxadores e volantes até pés niveladores, trilhos telescópicos e grampos rápidos, passando por peças de empuxo com mola, articulações e batentes amortecedores de borracha. Com base na tecnologia mais recente, na mais alta qualidade e no design inovador, os dispositivos de controle e operação oferecem suporte eficiente e seguro em ambientes industriais. Eles são essenciais para a operação de sistemas automatizados, robôs e máquinas e garantem uma longa vida útil e tempos de parada reduzidos graças à alta qualidade do produto.
Elementos de mando y elementos estándar de KIPP
Aunque pasen desapercibidos por su pequeño tamaño: sin elementos de mando y elementos estándar no funcionada nada en las instalaciones automatizadas, robots y máquinas. Estos componentes se encargan de un funcionamiento óptimo y permiten unos considerables incrementos de la eficiencia en las instalaciones de producción de todo el mundo.
HEINRICH KIPP WERK produce en su sede en Alemania 85.000 elementos de mando y elementos estándar distintos y con sus productos establece una y otra vez el modelo de referencia en el sector.
¿Qué son los elementos de mando y los elementos estándar?
Los elementos estándar son componentes técnicos fabricados según una norma determinada. Como elemento de mando se designan los elementos de unión en un sistema de trabajo con los que las personas intervienen en las operaciones de trabajo.
Elementos de mando y elementos estándar de KIPP
- sirven de asistencia a los constructores en su trabajo diario,
- reducen los tiempos de construcción y diseño y
- disminuyen los costes de producción, montaje y proceso.
Uso y campos de aplicación de los elementos de mando y elementos estándar
Los elementos estándar y los elementos de mando se emplean, entre otros campos, en la construcción de máquinas, de herramientas y de instalaciones. Pero también se usan en los aparatos de comprobación o médicos, así como en los instrumentos de medición y en la construcción naval. Además, los elementos de mando y elementos estándar de KIPP están muy extendidos en la industria metalúrgica, la maderera y la del plástico.
Otras ventajas de los elementos de mando y elementos estándar de KIPP:
- Elevada disponibilidad en almacén
- Breves tiempos de entrega
- Disponibilidad inmediata de los datos CAD
La gama de elementos de mando y elementos estándar de KIPP
KIPP ofrece a sus clientes un extenso programa de elementos de mando y elementos estándar. En la gama se cuentan las palancas de apriete, palancas tensoras y palancas excéntricas, pero también empuñaduras, pomos y botones de las más diversas formas, así como manivelas manuales, tornillos de presión, pernos de bloqueo, piezas de presión elásticas, pies regulables, bisagras, carriles telescópicos y muchos otros elementos más.
Palancas de sujeción, palancas tensoras y palancas excéntricas
Siempre que haya que sujetar por tensión o por apriete los elementos constructivos en máquinas, aparatos o dispositivos, la primera elección son las palancas de sujeción, las palancas tensoras y las palancas excéntricas de KIPP. Aquí, la construcción de máquinas, herramientas e instalaciones dispone de una enorme variedad de formas, colores y materiales donde elegir.
Las palancas de apriete y las palancas de sujeción de KIPP son ideales para la regulación manual en los cometidos de fijación y las aplicaciones de sujeción y apriete. Las palancas excéntricas son ideales para la fijación rápida.
Empuñaduras y botones
Para la fijación o apriete manuales de componentes también se prestan de maravilla las empuñaduras y botones de KIPP. Los productos se distinguen por su buena calidad táctil y un diseño atractivo. KIPP los suministra en numerosas formas constructivas con las más diversas fuerzas de sujeción y para condiciones de espacio muy variadas.
En la gama de las empuñaduras y botones se cuentan, entre otros.
- Tuercas moleteadas,
- Tornillos moleteados,
- Empuñaduras en cruz,
- Empuñaduras en estrella,
- Ruedas moleteadas,
- Tornillos de mariposa y
- Botones esféricos.
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
HEINRICH KIPP WERK es uno de los proveedores líder de empuñaduras curvas en Alemania. Las empuñaduras curvas, como las empuñaduras de tubo y las empuñaduras huecas, son adecuadas para abrir y cerrar protecciones, cubiertas o revestimientos. Las empuñaduras de KIPP convencen por sus excelentes calidad háptica y resistencia. No solo se instalan en la industria del mueble, sino también en la construcción de máquinas, instalaciones y herramientas, así como en la técnica médica y de rehabilitación.
KIPP tiene en su programa las empuñaduras siguientes:
- Empuñaduras curvas
- Empuñaduras de tubo
- Empuñaduras de arco
- Empuñaduras huecas
- Empuñaduras de perfil
- Empuñaduras abatibles
Volantes, manivelas manuales e indicadores de posicionamiento
Los volantes de KIPP sirven para el posicionamiento y el ajuste manual de árboles y husillos. Los elementos de mando se utilizan principalmente como elementos de control para realizar reajustes a mano. Forman parte, por ejemplo, de instrumentos de medición y módulos de verificación, pero además se utilizan también en la construcción naval, armamentística, así como de máquinas y plantas.
Para el manejo de aplicaciones con largos recorridos de ajuste se prestan mejor las manivelas manuales. KIPP fabrica manivelas manuales en distintas versiones, como p. ej. con empuñadura bombeada giratoria o empuñadura bombeada fija, así como empuñaduras cilíndricas normales o de seguridad.
Los indicadores de posicionamiento de KIPP permiten la lectura directa de un solo vistazo de los valores de medición ajustados previamente. Los indicadores de posicionamiento de KIPP tienen unas medidas muy compactas y un indicador bien legible. KIPP ofrece versiones tanto mecánicas como electrónicas.
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Los cuartos de vuelta de KIPP cierran todo tipo de válvulas, armarios de distribución, armarios de chapa y puertas de máquina. Son robustas y están también disponibles en una variante cerrable con llave. Los perfiles de protección de esquinas se utilizan para suavizar, revestir y decorar bordes de chapa. KIPP tiene además en su gama pestillos de tensión de torsión y placas de sujeción.
Bisagras
Las bisagras crean una unión móvil entre dos componentes fijos. KIPP suministra a la industria bisagras y bisagras de resorte en diversas versiones y en distintos materiales.
Pies regulables
Los pies regulables compensan las irregularidades y pequeñas diferencias de altura que pueden producirse al montar máquinas o dispositivos.
KIPP suministra estas versiones :
- Pies regulables
- Husillos roscados
- Pies articulados
- Pies de máquina
- Pies de montaje
- Tapones roscados
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Con los conectores para tubos se pueden unir perfiles entre sí de forma sencilla, económica y flexible. En KIPP, los usuarios pueden obtener también conectores de perfiles, casquillos reductores, tubos cuadrados, tapones y conectores macho.
carriles telescópicos
KIPP tiene una extensa gama de carriles telescópicos para los más diversos rangos de carga. Se ofrecen con extensión completa y extensión parcial y se pueden suministrar en numerosas variantes de equipamiento.
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Los cierres acodados y los cierres de trampa son elementos sencillos que se utilizan para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores en el ámbito de la construcción de maquinaria, instalaciones, grupos y depósitos. Los cierres a presión de KIPP se instalan al ras en puertas, compuertas, cubiertas, cajones y trampillas.
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Los dispositivos de sujeción rápida, también llamados tensores de fuerza, sirven como dispositivo de retención y de montaje en la técnica de montaje y en la técnica de sujeción, así como en la construcción de herramientas y de dispositivos.
KIPP suministra:
- Dispositivos de sujeción rápida,
- Tensores de fuerza,
- Conectores enchufables,
- Dispositivos de sujeción por tracción,
- Dispositivos de sujeción con gancho,
- Dispositivos de sujeción de biela,
- Dispositivos de sujeción neumáticos y
- Tornillos de presión.
Elementos de sujeción
Los elementos de sujeción mantienen la pieza en posición para la mecanización con CNC. Entre los elementos de sujeción se cuentan los hierros de sujeción, las garras de sujeción y los ganchos de sujeción, así como los dispositivos de sujeción con leva, las palancas excéntricas y los rodamientos giratorios.
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Las piezas de presión con resorte se utilizan para retener y enclavar módulos. Los pernos de retención y los pernos de bloqueo de bola sirven para inmovilizar y enclavar un conjunto.
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Estos componentes permiten un apoyo equilibrado de las piezas de trabajo en la construcción de portapiezas y máquinas herramienta. KIPP suministra, además de tornillos de presión, también pinzas, así como pernos de alojamiento, pernos de apoyo, elementos de posicionamiento y muchos otros elementos de apoyo y de posicionamiento.
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Muchos de estos productos facilitan el trabajo diario de los constructores y los diseñadores de máquinas. KIPP fabrica tornillos, tuercas, arandelas, tornillos prisioneros, además de tuercas de sombrerete, tuercas hexagonales y casquillos de taladrar.
Articulaciones
Las articulaciones, cabezas de horquilla, muelles de encaje a presión o juntas articuladas axiales: todos estos elementos estándar se encargan de transmitir y desviar fuerzas. En KIPP, los usuarios encuentran un amplio surtido de articulaciones.
Imanes
Los imanes son elementos de fijación con unión positiva que se pueden retirar con facilidad. Los campos de uso son, p. ej., la construcción de máquinas y de instalaciones, la electrotécnica y la industria automovilística.
KIPP fabrica imanes en muchas versiones, p. ej.
- Barras de imán,
- Imanes de barra,
- Imanes con rosca y
- Imanes reforzados planos.
Elementos de absorción
KIPP tiene en su gama una amplia variedad de elementos de absorción y amortiguación, como p. ej. topes de goma. Estos elementos absorben la energía cinética de los agregados y los conjuntos. Con ello se reducen los efectos de las vibraciones en el sistema en su conjunto.
Indicadores de nivel, tornillos tapón
Los indicadores del nivel de llenado se usan con especial frecuencia en los sistemas hidráulicos, entre otros, como indicadores del nivel de aceite.
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Las escalas, cintas métricas y niveles de burbuja circulares facilitan una lectura precisa de las unidades y guías lineales. La posición se puede ajustar con precisión mediante anillos de escala en los botones giratorios.
Tecnología de transporte
KIPP ofrece a la industria numerosos rodillos y ruedas para aplicaciones de técnica de transporte.
La gama de productos abarca, entre otros
- Rodillos para aparatos,
- Rodillos guía,
- Ruedas fijas,
- Rodillos para cargas pesadas,
- Ruedas para cargas pesadas,
- Rodillos de elevación,
- Ruedecillas esféricas y
- Tornillos con ojo.
Herramientas, equipamiento para talleres
Las herramientas, como las llaves poligonales y las llaves de boca, así como los artículos de equipamiento para talleres, como p. ej. las bandejas de agarre y los portavasos, también se pueden adquirir en KIPP.
Protección higiénica
Nuestro soportes de suelo y soportes de mesa de vidrio acrílico se pueden utilizar, p. ej., como protección contra emisiones respiratorias en consultas médicas, comercios de alimentación, oficinas o naves de producción.
Elementos de mando y elementos estándar de KIPP – ¡Pedirlos ahora online de forma segura!
Ergonomía, estabilidad y una alta disponibilidad, KIPP otorga una gran importancia a estas características en todos los productos. Aproveche usted también nuestro enorme know-how en el área de los elementos de mando y los elementos estándar. ¡Elija ahora entre más de 65.000 artículos!