{"product":{"productId":"agid.15587","price":32.52,"name":"Pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles"},"currency":"EUR"}
Material
Base del pie de acero inoxidable 1.4301.
Husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma y junta de goma (EPDM).
Versión
Base de pie pulida.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negra.
Junta de goma negra.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negra.
Junta de goma negra.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Base del pie de acero inoxidable 1.4301.
Husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma y junta de goma (EPDM).
Versión
Base de pie pulida.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negra.
Junta de goma negra.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negra.
Junta de goma negra.
Indicación
El pie regulable dispone de un manguito regulable que cubre las piezas de la rosca. Dentro del manguito hay una junta tórica montada. La junta tórica impide la entrada de suciedad.
El EPDM cumple con las directrices recogidas en la normativa de la USDA para productos de goma.
Los pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles obtuvieron el ”Equipment Acceptance Certificate” de la USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
El EPDM cumple con las directrices recogidas en la normativa de la USDA para productos de goma.
Los pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles obtuvieron el ”Equipment Acceptance Certificate” de la USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Indicación sobre el dibujo
1) Rango de ajuste
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.