Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Rodillos guía

Precisión en movimiento

La versatilidad como principio fundamental del sistema

Con la introducción de la nueva categoría de productos de rodillos guía de rodamientos, KIPP amplía su cartera con un componente clave para la construcción de plantas industriales. Los 104 nuevos artículos de 9 familias de productos se han diseñado para una amplia gama de aplicaciones y combinan una precisión dimensional exacta, una construcción robusta y un comportamiento de funcionamiento suave y constante, ideal para sistemas de transporte, líneas de envasado o sistemas de posicionamiento.

Para cualquiera que necesite controlar el movimiento

Los rodillos guía de rodamientos realizan funciones de guiado y de estabilización de la carga, incluso con cargas cambiantes y en funcionamiento continuo. Gracias a la combinación de rodamientos ranurados de bolas y revestimientos de pistas de rodadura específicamente seleccionados, se crean componentes que pueden adaptarse a una amplia variedad de sistemas de guiado y condiciones ambientales.

Mientras que el POM y el PUR se moldean directamente sobre el rodamiento, el revestimiento de acero se fija mecánicamente mediante un circlip, para una mayor estabilidad en los usos industriales.


Un sistema sofisticado para aplicaciones exigentes

Con la nueva categoría de rodillos guía de rodamientos, KIPP suministra un sistema modular y personalizable que cumple los requisitos del diseño moderno de máquinas e instalaciones: durabilidad, precisión y versatilidad.

Descubrirlos ahora: Rodillos guía de rodamientos de KIPP: Cuando el guiado, la estabilidad y la suavidad de marcha son esenciales.