Con sus sistemas de sujeción rápida para mesas de soldadura, KIPP ofrece una solución flexible para el posicionamiento, la sujeción y el soltado rápidos de piezas de trabajo en mesas con retícula perforada. Los componentes modulares facilitan unos procesos de preparación eficientes y garantizan un posicionamiento reproducible, lo que los hace ideales para la soldadura y la construcción de utillajes y portapiezas, la fabricación de máquinas e instalaciones, así como para el procesamiento de metales.
Preparación más rápida, trabajo más preciso
Especialmente cuando las piezas de trabajo y las tareas de fabricación cambian con frecuencia, los sistemas de sujeción rápida permiten reducir los tiempos de preparación, configuración y cambio de pieza. Las piezas de trabajo, los topes y los elementos del dispositivo se pueden fijar de forma segura y reposicionar fácilmente en cualquier momento. Así, gracias a una alineación siempre precisa, se ahorra tiempo y se reducen las piezas descartadas.
Sistema modular para una flexibilidad máxima
El sistema de sujeción rápida de KIPP está diseñado para mesas con retícula perforada con un diámetro de perforación de 16 mm y 28 mm. Los pernos de sujeción están disponibles para diferentes espesores de material y permiten una fijación rápida de piezas de trabajo y elementos del dispositivo portapiezas.
La gama se completa con placas del adaptador, escuadras de fijación, rodamientos giratorios, dispositivos de sujeción con leva y otros accesorios. Todos los componentes se pueden combinar de forma modular y adaptarse con flexibilidad a diferentes tareas de sujeción y montaje.
Resistentes y versátiles
Los pernos de sujeción están disponibles en acero o en acero inoxidable y están diseñados para su uso diario en entornos de fabricación exigentes. Gracias a su diseño modular, los sistemas de sujeción existentes pueden ampliarse en cualquier momento o adaptarse a nuevos requisitos.
Descubra ahora los sistemas de sujeción rápida de KIPP para unos procesos de preparación eficientes y un posicionamiento preciso.