Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

TPS

TPE de estireno

El TPS es un elastómero termoplástico a base de estireno.

Es el material de TPE de utilización más frecuente.

El TPS tiene buenas propiedades mecánicas y resistencia química, además de ser apto para usos en el sector alimentario.

Aplicaciones típicas:

  • Empuñaduras "Soft-touch"
  • Juntas de botellas

Denominación breve

TPS (también TPE-S)

Nombres comerciales

Dryflex® (HEXPOL)

Denominación química

TPE de estireno

Características mecánicas

 

  Margen de dureza [shore A/D]

10A - 70D

  Resistencia al desgaste

buena

  Resistencia a la tracción [Mpa]

 

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

0,9 - 1,2

Temperaturas de uso

 

 Margen de temperaturas breves [°C]

-70 - 110

 Margen de temperaturas continuas [°C]

-50 - 80

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

HB

  Resistencia química

 

  Grasas y aceites  minerales

o

  Gasolina

-

  Ácidos débiles/ fuertes

+/o

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

+/o

  Percloroetileno

-

  Tricloretileno

-

  Acetona

-

  Alcoholes

o

  Líquido de frenos

o

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

+

  Intemperie/ radiación UV

+

+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente