Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

TPU

TPE de uretano

El TPU es un representante termoplástico del poliuretano (PUR).

Este material, por sus buenas propiedades mecánicas y su gran resistencia al desgaste, es muy utilizado en el sector de la automoción.

Tiene una resistencia química algo más limitada que el TPS.

Aplicaciones típicas:

  • Juntas estáticas y dinámicas
  • Carenados y revestimientos de vehículos
  • Camisas de cables

Denominación breve

TPU (también TPE-U)

Nombres comerciales

Elastollan® (Bayer)

Denominación química

TPE de uretano

Características mecánicas

 

  Margen de dureza [shore A/D]

60A - 80D

  Resistencia al desgaste

muy buena

  Resistencia a la tracción [Mpa]

 

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

1,1 - 1,4

Temperaturas de uso

 

 Margen de temperaturas breves [°C]

-50 - 120

 Margen de temperaturas continuas [°C]

-40 - 90

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

HB

Resistencia química

 

  Grasas y aceites  minerales

+

  Gasolina

-

  Ácidos débiles/ fuertes

o/-

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

+/o

  Percloroetileno

-

  Tricloretileno

-

  Acetona

-

  Alcoholes

o

  Líquido de frenos

- (se disuelve)

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

-

  Intemperie/ radiación UV

o

+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente