Nuevos tamaños para los volantes de aluminio de KIPP: ligeros, robustos y versátiles
KIPP amplía su gama de volantes de aluminio de discos y de radios con nuevos y prácticos tamaños. Las nuevas variantes ofrecen aún más opciones para la construcción de máquinas y plantas, así como para la industria de procesos, con un claro enfoque en la facilidad de uso, la estabilidad y la durabilidad.
El aluminio impresiona en todos los aspectos
Los volantes combinan un peso reducido, superficies resistentes a la corrosión (con recubrimiento en polvo negro o plateado) y un tacto agradable, ideal para los ciclos frecuentes de uso en entornos industriales.
Dos diseños constructivos - ahora en nuevos diámetros
Volantes de disco (K1520, K1521, K1522): Diseño constructivo cerrado, protege contra la suciedad y las lesiones - nuevo en los diámetros de 140, 160 y 200 mm
Volantes de radios (K1523, K1524, K1525): Diseño constructivo ligero y abierto - nuevo en los diámetros de 140 y 200 mm
Todas las versiones están disponibles opcionalmente sin empuñadura, con empuñadura cilíndrica giratoria o reversible, así como con agujero de referencia o con ranura de cubo y perforación transversal.