1.4301 Aço inoxidável
Material padrão para aços inoxidáveis austeníticos em cromo e níquel austenítico - "O clássico V2A" (1.4301)
| Designação curta | X5CrNi18-10 |
| Padrão US (AISI) | 304 |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 17,50 - 19,50 Mn: 0 - 2,00 N: 0 - 0,10 Ni: 8,00 - 10,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Resto: Fe |
| Tipo de aço inoxidável | A2 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
| Migração de níquel [µg/(cm² x semana)] em soldagem artificial (pH 4,5) | <0,05 |
Limite de elasticidade | ≥190 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 500-700 |
| Resistência à corrosão | Boa Resistente a condições ambientais naturais e a concentrações leves de cloro e sal Recozido em solução resistente à corrosão intergranular |
| Usinabilidade | nível médio |
| Soldabilidade | nível ótimo |
| Outras propriedades | Microestrutura austenítica não magnética com boa tenacidade Polimento mecânico de alto brilho Eletropolimento: muito bom Pode ser usado de -50 a 600°C |
| Principais aplicações | O 1.4301 é o material usado com mais frequência para componentes sujeitos a estresse moderado, representando aproximadamente 33% do mercado de aço inoxidável Setores Indústria alimentícia Indústria de petróleo Construção de tanques Indústria de arquitetura e construção Indústria automotiva Indústria de joias |
Você tem interesse em um produto feito de 1.4301? Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de aço inoxidável?