1.4310 Aço inoxidável
Aço cromo-níquel austenítico inoxidável - "Material clássico para molas resistentes à corrosão" (1.4310)
| Designação curta | X10CrNi18-8 |
| Padrão US (AISI) | 301 |
| Composição Componentes da liga [%] | Cr: 16,00 - 19,00 Mn: 0 - 2,00 Mo: 0 - 0,80 N: 0 - 0,10 Ni: 6,00 - 9,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 Si: 0 - 2,00 Resto: Fe |
| Tipo de aço inoxidável | A2 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
| Migração de níquel [µg/(cm² x semana)] em soldagem artificial (pH 4,5) | <0,5 |
Limite de elasticidade | ≥195 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 500-750 |
| Resistência à corrosão | Boa Recozido em solução resistente à corrosão intergranular Melhor resistência na condição polida |
| Usinabilidade | nível médio |
| Soldabilidade | nível ótimo |
| Outras propriedades | Microestrutura austenítica metaestável que endurece muito fortemente durante o encruamento a frio e, portanto, assume as propriedades do material necessárias para a produção de elementos de mola Polimento mecânico brilhante Eletropolimento: muito bom Estável até 300°C no estado endurecido por trabalho sem qualquer alteração na microestrutura |
| Principais aplicações | Principal área de aplicação: molas resistentes à corrosão (até 300°C) Aplicações gerais com estresse corrosivo médio: indústria automotiva Indústria química Ferramentas Indústria alimentícia |