1.4125 Aço inoxidável
Aço inoxidável martensítico com temperabilidade muito alta (1.4125)
| Designação curta | X10CrMo17 |
| Padrão US (AISI) | 440C |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,95 - 1,20 Cr: 16,00 - 18,00 Mn: 0 - 1,00 Mo: 0,40 - 0,80 P: 0 - 0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Resto: Fe |
| Tipo de aço inoxidável | C3 |
| Densidade [g/cm³] | 7,7 |
Limite de elasticidade | ≥600 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≤850 |
| Resistência à corrosão | Média Resistente à água doce e ao vapor de água, bem como a agentes de limpeza com baixo nível de agressividade |
| Usinabilidade | ruim |
| Soldabilidade | nível não apropriado |
| Outras propriedades | Estrutura martensítica-ferromagnética livre de níquel Aço especial com altíssima resistência ao desgaste Endurecível até 61HRC (Rm: >2000N/mm²) Polimento mecânico brilhante Eletropolimento: médio |
| Principais aplicações | Usado predominantemente para equipamentos e peças sujeitos a cargas de desgaste muito altas e que exigem dureza muito alta: Facas Ferramentas de corte cirúrgico Insertos de molde e elementos ativos no processamento de plásticos com compostos de moldagem quimicamente agressivos Facas moldadas e planas no processamento de alimentos e peixes Peças de desgaste protegidas contra corrosão |
Você está interessado em um produto feito de 1.4125? Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de aço inoxidável?