Grampos tipo gancho
Os grampos tipo gancho se caracterizam por sua faixa flexível de aplicações e pela necessidade de pouco espaço. Eles são usados, entre outras coisas, na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos.
Grampos tipo gancho da KIPP
Os grampos tipo gancho são ferramentas essenciais em vários setores. Eles são usados para manter as peças de trabalho firmemente no lugar enquanto estão sendo usinadas ou montadas. Este dispositivo de controle e operação pode ter diferentes formas e tamanhos. Essa disponibilidade versátil torna as unidades operacionais adequadas para uso em uma ampla gama de aplicações.
Portanto, não é de surpreender que os elementos de fixação desempenhem um papel decisivo em vários setores. Dependendo da área de aplicação, esses dispositivos de controle e operação têm diferentes usos. No processamento de metais, por exemplo, os grampos tipo gancho são usados em máquinas e sistemas. Lá, eles seguram as peças de trabalho durante o processo de usinagem e contribuem para o posicionamento preciso. Eles permitem que os operadores ajustem a força de fixação e adaptem as peças de trabalho aos requisitos de usinagem.
Além do processamento de metais, os grampos tipo gancho também são usados nas seguintes áreas:
- Trabalhos com madeira
- Indústria da construção
- Setor automotivo
- Produção de equipamentos elétricos
- Fabricação de ferramentas e dispositivos
O que são grampos tipo gancho?
Grampos tipo gancho para a indústria
Invista nos grampos tipo gancho da KIPP para obter eficiência e precisão
O que são grampos tipo gancho?
Os grampos tipo gancho são ferramentas que usam sua força de fixação para manter as peças de trabalho no lugar durante a usinagem. Um grampo tipo gancho consiste em um corpo da peça e um elemento móvel. O elemento móvel tem um mecanismo para gerar uma força de fixação.
Há vários tipos de grampos tipo gancho, que vêm em diferentes formas, tamanhos e designs, dependendo da área de aplicação e dos requisitos. Alguns grampos são operados manualmente, enquanto outros podem ser operados pneumaticamente, hidraulicamente ou eletricamente.
A maneira como um grampo tipo gancho funciona pode variar dependendo do tipo e do design. Em geral, no entanto, ele funciona da seguinte forma:
o elemento de fixação consiste em um corpo fixo e um elemento móvel, geralmente chamado de braço de fixação ou mordente. Dependendo do tipo de gancho, o mecanismo de tensionamento pode ter diferentes formatos. Normalmente, porém, o mecanismo de fixação é acionado por um movimento rotativo ou por um movimento de alavanca.
Quando o mecanismo de aperto é acionado, é gerada uma força de aperto que move o elemento móvel do grampo tipo gancho na direção da peça de trabalho.
Quando o elemento móvel do grampo atinge a peça de trabalho, ele é pressionado contra a peça pela força de aperto gerada. Isso fixa a peça de trabalho com segurança e a mantém no lugar.
Alguns ganchos têm um dispositivo de travamento ou bloqueio. Isso mantém o elemento móvel na posição assim que a peça de trabalho é fixada. Isso mantém a força de aperto mesmo que o mecanismo de fixação não seja mais atuado.
Para liberar a peça de trabalho, o mecanismo de fixação é acionado na direção oposta. Isso reduz a força de fixação e afasta o elemento móvel da peça de trabalho.
Grampos tipo gancho para a indústria
Os grampos tipo gancho pertencem ao grupo de elementos de fixação. A KIPP oferece uma ampla variedade de dispositivos de controle e operação. A seguir, discutiremos cada uma das versões. Além dos grampos tipo gancho, essa categoria também inclui dispositivos de controle e operação que podem ser usadas em combinação com o grampo. Os elementos adicionais podem melhorar a funcionalidade dos ganchos ou atender a um requisito específico. Os elementos adicionais incluem os seguintes produtos:
- Grampo de assento
- Molas de pressão
- Cilindros de altura
- Alojamentos dos grampos tipo gancho
Grampos tipo gancho com colar
Grampos tipo gancho com colar são de aço temperado de alta qualidade. Graças à têmpera e ao brunimento, o aço pode garantir dureza adicional e resistência à corrosão.
O colar permite que o grampo seja parafusado diretamente em uma perfuração em intervalos sem a necessidade de rebaixamento.
Elementos adequados de ajuste de altura, como cilindros de altura, podem ser usados para o ajuste ideal a diferentes alturas ou requisitos. Eles permitem que a altura de fixação do elemento de fixação seja ajustada e que a peça de trabalho seja fixada com precisão.
Os seguintes grampos tipo gancho com colar estão disponíveis na KIPP:
- Grampos tipo gancho com colar e alavanca de aperto com elemento de reforço para o aumento da força de fixação
- Versão padrão
Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica
Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica são de materiais diferentes.
O corpo básico e o grampo tipo gancho são de aço temperado de alta qualidade, o cabo de alavanca é feito de alumínio fundido EN AC-46200 e a arruela de pressão é feita de plástico. O pino de eixo, o prisioneiro e o disco são de aço inoxidável 1.4305, que oferece alta resistência à corrosão.
Como o grampo pode ser girado para inserir e remover as peças de trabalho, essa versão é ideal para aplicações em que as peças são inseridas por cima.
A altura exata de fixação pode ser ajustada por meio da rosca fina do prisioneiro com uma chave de fenda. Essa configuração pode ser fixada com o parafuso de segurança.
Os grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica oferecem uma solução de fixação precisa e confiável para uma ampla gama de aplicações. Eles são ideais para uso profissional em metalurgia, marcenaria e outros setores.
Grampos tipo gancho com encaixe protetor de peças
Grampos tipo gancho com encaixe protetor de peças oferecem proteção eficaz das superfícies da peça de trabalho durante o processo de fixação. Eles são de aço temperado, conhecido por sua resistência e durabilidade. O encaixe protetor de peças é feito de POM (polióxido de metileno) ou poliuretano.
Essa versão inclui têmpera e polimento, o que garante mais dureza e resistência à corrosão. O encaixe protetor de peças de plástico é firmemente pressionado no elemento de fixação e oferece proteção ideal contra danos às superfícies sensíveis da peça de trabalho. Esse grampo tipo gancho é adequado sobretudo para aplicações em que a superfície da peça de trabalho é sensível e requer um manuseio cuidadoso.
Este grampo tem aptidão especial para aplicações em que a superfície da peça de trabalho é sensível e exige um tratamento cuidadoso. Ele oferece uma maneira eficaz de obter resultados de alta qualidade sem comprometer a qualidade da peça de trabalho.
Grampos tipo gancho com fixação angular
Os grampos tipo gancho com fixação angular são uma solução prática para a fixação de peças de trabalho em diferentes ângulos. Isso é particularmente útil para trabalhos em que são necessários ângulos precisos, como na fresadora, furação ou retífica de peças.
Tanto o parafuso de tensão quanto o grampo tipo gancho são de aço temperado e endurecido, o que garante uma força de aperto confiável e uma longa vida útil. A superfície brunida melhora a resistência ao desgaste e aumenta a vida útil do dispositivo de controle e operação.
A linha KIPP inclui duas versões diferentes de grampos tipo gancho com fixações angulares:
Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo
Os grampos tipo gancho com nariz de fixação longo são a solução indicada ao fixar peças de trabalho com requisitos de espaço maiores ou áreas inacessíveis. Eles são de aço temperado de alta qualidade e são endurecidos e temperados. A têmpera do aço garante alta robustez e resistência ao desgaste.
O nariz de fixação longo permite segurar as peças de trabalho com segurança, mesmo que elas se projetem além das dimensões usuais de fixação ou estejam localizadas em áreas de difícil acesso. Os grampos tipo gancho com nariz de fixação longo são ferramentas versáteis que podem ser usadas em uma variedade de setores e aplicações, desde a metalurgia até a marcenaria e muito mais. Com sua construção robusta e design de alta qualidade, eles oferecem uma solução confiável.
Além da versão padrão com uma nariz de fixação longo, a linha de produtos também inclui:
Invista nos grampos tipo gancho da KIPP para obter eficiência e precisão
A KIPP é uma fabricante líder de elementos de fixação de alta qualidade que o ajudam a otimizar seus processos de trabalho e a obter resultados de primeira classe. Nossos grampos são caracterizados por sua robustez, confiabilidade e versatilidade e oferecem a precisão e a eficiência de que você precisa.
Com uma ampla gama de grampos tipo gancho, a KIPP oferece a solução certa para cada aplicação. Não importa se você trabalha com metalurgia, marcenaria, indústria da construção ou qualquer outro setor! Nossos dispositivos de controle e operação são projetados para atender às suas necessidades.