AlCu4Mg1
Liga de alumínio forjado temperável
| Nº de material | PT AW-2024 |
| Número de material DIN | 3.1354 |
| Designação curta | AlCu4Mg1 |
| Descrição | Liga de alumínio forjado endurecível |
| Composição Componentes da liga [%] | CU: 3,8 - 4,9 |
| Densidade [g/cm³] | 2,70 |
| Limite de elasticidade Rp0,2 [N/mm²] mín. - máx. | 270-300 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] mín. - máx. | 420-450 |
| Alongamento na ruptura A% mín. - máx. | 5-12 |
| Dureza Brinell Valor de referência HB | 60 |
| Resistência à corrosão com atmosfera normal | nível moderado |
| Resistência à corrosão em uma atmosfera marinha | ruim |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível moderado |
| Anodização | nível bom (proteção contra corrosão) moderado (decorativo) |
| Polimento mecânico de alto brilho | nível ótimo |
| Principais aplicações |
|
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de metal dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.