Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

CR

Borracha de cloropreno

   

O CR é um elastômero sintético à base de cloropreno. O material tem boas propriedades de desgaste e resistência a intempéries. Devido ao seu teor de cloro, o CR é retardador de chamas.

Áreas de aplicação:

  • Correias transportadoras em áreas externas
  • Perfis de vedação de janelas
  • Vedações para sistemas de refrigeração
  • Correias trapezoidais

   

Designação curta

CR

Nomes comerciaisNeoprene®
Bayprene®
Nome químicoBorracha de cloropreno                                              
Propriedades mecânicas

Faixa de dureza [shore A/D]

40-90
Resistência ao desgasteboas - muito boas
Resistência à tração [Mpa] 10-25
Propriedades físicas
Densidade [g/cm³]1,4
Temperaturas de serviço
Faixa de temperatura de curto prazo [°C]-40 - 120
Faixa de temperatura contínua [°C] -20 - 100
Outras propriedades
Comportamento de queima de acordo com a UL 94V-2
Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada]
Graxas minerais, óleos+
Gasolina-
Ácidos fracos/forteso/--
Soluções alcalinas fracas/fortes++/+
Percloroetileno--
Tricloroetileno--
Acetona-
Álcoois+
Líquido de frenagemo
Resistência à hidrólise (água quente)+
Condições climáticas/Raios UV+

Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos.  As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.  

  

Você tem interesse em um produto de CR? Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de elastômero?