EPDM
Borracha de etileno-propileno-dieno
A EPDM é uma borracha à base de etileno e propileno. Tem boa resistência ao desgaste e excelente resistência a agentes de limpeza alcalinos, solventes orgânicos, álcoois e água superaquecida.
Graças à sua resistência ao fluido de freio glicólico, o EPDM é o material de vedação mais importante para uso em sistemas de freio de veículos.
Designação curta | EPDM |
Nomes comerciais | - |
Nome químico | Borracha de etileno-propileno-dieno |
Propriedades mecânicas | |
Faixa de dureza [shore A/D] | 30-90 |
Resistência ao desgaste | nível bom |
Resistência à tração [Mpa] | 10-20 |
Propriedades físicas | |
Densidade [g/cm³] | 1,15 |
Temperaturas de serviço | |
Faixa de temperatura de curto prazo [°C] | -40 - 150 |
Faixa de temperatura contínua [°C] | -30 - 120 |
Outras propriedades | |
Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | queima |
Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | |
Graxas minerais, óleos | -- |
Gasolina | -- |
Ácidos fracos/fortes | +/o |
Soluções alcalinas fracas/fortes | ++/++ |
Percloroetileno | -- |
Tricloroetileno | -- |
Acetona | ++ |
Álcoois | ++ |
Líquido de frenagem | ++ |
Resistência à hidrólise (água quente) | ++ |
Condições climáticas/Raios UV | ++ |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.