NBR
Borracha de nitrilo butadieno
A NBR é uma borracha à base de acrilonitrila e butadieno.O material tem boas propriedades mecânicas e é mais resistente à abrasão do que a maioria dos outros elastômeros.
Graças à sua excelente resistência a óleos minerais, emulsões óleo-água e muitos combustíveis, o NBR se tornou o material padrão para O-rings e vedações dinâmicas.
| Designação curta | NBR |
| Nomes comerciais | Perbunan® Buna N® |
| Nome químico | Borracha de nitrilo butadieno |
| Propriedades mecânicas | |
Faixa de dureza [shore A/D] | 40-90 |
| Resistência ao desgaste | boa - muito boa |
| Resistência à tração [Mpa] | 10-25 |
| Propriedades físicas | |
| Densidade [g/cm³] | 1,4 |
| Temperaturas de serviço | |
| Faixa de temperatura de curto prazo [°C] | -40 - 120 |
| Faixa de temperatura contínua [°C] | -30 - 100 |
| Outras propriedades | |
| Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | queima (ainda HB) |
| Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | |
| Graxas minerais, óleos | ++ |
| Gasolina | ++ |
| Ácidos fracos/fortes | o/-- |
| Soluções alcalinas fracas/fortes | +/- |
| Percloroetileno | - |
| Tricloroetileno | -- |
| Acetona | -- |
| Álcoois | + |
| Líquido de frenagem | - |
| Resistência à hidrólise (água quente) | + |
| Condições climáticas/Raios UV | o |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.