NR
Borracha natural
A NR é obtida ainda hoje em grande parte como látex natural da seringueira. No entanto, uma proporção crescente da demanda industrial agora também é produzida sinteticamente por meio de processos petroquímicos.
A borracha natural tem resistência e elasticidade relativamente altas. Devido à sua flexibilidade, mesmo em baixas temperaturas, ela é frequentemente usada para montagens de motores e elementos de mola de borracha-metal.
Designação curta | NR |
Nomes comerciais | - |
Nome químico | Borracha natural |
Propriedades mecânicas | |
Faixa de dureza [shore A/D] | 30-90 |
Resistência ao desgaste | nível bom |
Resistência à tração [Mpa] | 10-30 |
Propriedades físicas | |
Densidade [g/cm³] | 1,35 |
Temperaturas de serviço | |
Faixa de temperatura de curto prazo [°C] | -50 - 100 |
Faixa de temperatura contínua [°C] | -30 - 80 |
Outras propriedades | |
Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | queima |
Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | |
Graxas minerais, óleos | - |
Gasolina | -- |
Ácidos fracos/fortes | -/-- |
Soluções alcalinas fracas/fortes | +/o |
Percloroetileno | -- |
Tricloroetileno | -- |
Acetona | o |
Álcoois | ++ |
Líquido de frenagem | ++ |
Resistência à hidrólise (água quente) | + |
Condições climáticas/Raios UV | + |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.