CuZn39Pb3
Liga de cobre-zinco
| Nº de material | CW614N (MS58) |
| Número de material DIN | 2.0401 |
| Designação curta | CuZn39Pb3 |
| Descrição | Liga de cobre-zinco |
| Composição Componentes da liga [%] | Cu: 57 - 59 Pb: 2,5 - 3,5 Zn: Restante |
| Densidade [g/cm³] | 8,47 |
| Limite de elasticidade Rp0,2 [N/mm²] mín. - máx. | 160-390 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] mín. - máx. | 360-500 |
| Alongamento na ruptura A% mín. - máx. | 8-20 |
| Dureza Brinell Valor de referência HB | 90-150 |
| Resistência à corrosão com atmosfera normal | nível bom |
| Resistência à corrosão em uma atmosfera marinha | nível moderado |
| Usinabilidade | nível ótimo |
| Soldabilidade | moderado - ruim |
| Anodização | nível não apropriado |
| Polimento mecânico de alto brilho | nível ótimo |
| Principais aplicações |
|
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de metal dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.