EN-GJS-400
Ferro fundido com grafita esferoidal (ferro nodular)
O ferro fundido com grafita esferoidal tem precipitados de grafite microscopicamente finos e esféricos na estrutura de base ferrítica com um teor máximo de carbono de 4%.
A geometria esférica das inclusões de grafite é obtida com a adição de pequenas quantidades de magnésio, cério ou cálcio.
As propriedades do material podem ser modificadas por tratamento térmico subsequente, por exemplo, por recozimento de alívio de tensão, perolização, recozimento suave, etc.
| Tipo de fundição | Ferro fundido com grafita esferoidal (ferro nodular) |
| Nº de material | EN-JS-1020 |
| Padrão US (AISI) | 60-40-18 |
| DIN EN 10027-2 | |
| Designação curta | EN-GJS-400 |
| Designação antiga | GGG 40 DIN EN 1563 |
| Composição [%] | - |
| Densidade [g/cm³] | 7,10 |
| R0,2 N/mm² Limite de elasticidade | 240 |
| 0,1 % - Limite de expansão Rp0,1 N/mm² | - |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 400 |
| Dureza Brinell HB30 Amostra <30mm | 135-180 |
| Alongamento na ruptura A% | min 15 |
| Módulo E KN/mm² | 169 |
| Resistência à compressão Sdb N/mm² | 700 |
| Usinabilidade | nível ótimo |
| Soldabilidade | nível limitado, soldável com eletrodos especiais |
| Resistência à pressão | - |
| Propriedade de funcionamento de emergência | nível bom |
| Condutibilidade térmica | - |
| Propriedade de amortecimento | - |
| Fundibilidade | nível ótimo |
| Outras propriedades |
|
| Estrutura | Predominantemente ferrítico |
| Principais aplicações | Peças de embreagem, construção de motores, eixos de comando de válvulas, conexões, tubos para linhas de água e gás, rodas de pás, anéis de bicos, carcaças, peças para engenharia mecânica em geral, Grampos de fixação com força de aperto para baixo, grampos de arco, grampos tipo torpedo, puxadores, grampos, manivelas, suportes de prensas |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.