ETG 100 Aço especial de corte rápido
| Nº de material | - |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | ETG100 |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço especial de corte rápido |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,4 - 0,48 Si: 0,1 - 0,3 Mn: 1,35 - 1,65 P: ≤ 0,04 S: 0,24 - 0,33 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | ≥ 685 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 800-1100 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 6 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível adequado com restrições |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | Aço especial de alta resistência e pré-temperado, não usar como material de parafuso, comparável a 1.0762/44SMn28 |
| Principais aplicações | Eixos do motor e primários |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.