FKM
Borracha fluorada
O FKM é uma polimerização mista de hidrocarbonetos fluorados. É mais conhecido pela marca "Viton®" da DuPont.
O FKM é muito caro em comparação com outros elastômeros. Entretanto, devido à sua resistência à temperatura e a óleos minerais, combustíveis e agentes de limpeza ácidos, ele é usado sempre que o NBR não pode mais ser usado devido ao calor excessivo e ao ataque químico.
| Designação curta | FKM |
| Nomes comerciais | Viton |
| Nome químico | Borracha fluorada |
| Propriedades mecânicas | |
Faixa de dureza [shore A/D] | 60-90 |
| Resistência ao desgaste | nível moderado |
| Resistência à tração [Mpa] | 10-17 |
| Propriedades físicas | |
| Densidade [g/cm³] | 2 |
| Temperaturas de serviço | |
| Faixa de temperatura de curto prazo [°C] | -30 - 260 |
| Faixa de temperatura contínua [°C] | -20 - 230 |
| Outras propriedades | |
| Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | V-2 |
| Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | |
| Graxas minerais, óleos | ++ |
| Gasolina | ++ |
| Ácidos fracos/fortes | ++/++ |
| Soluções alcalinas fracas/fortes | +/- |
| Percloroetileno | + |
| Tricloroetileno | + |
| Acetona | -- |
| Álcoois | - |
| Líquido de frenagem | -- |
| Resistência à hidrólise (água quente) | + |
| Condições climáticas/Raios UV | ++ |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.