GD-ZnAl4Cu3
Liga de zinco
| Nº de material | ZL0430 |
| Número de material DIN | ZL2 |
| Designação curta | GD-ZnAl4Cu3 |
| Descrição | Liga de zinco |
| Composição Componentes da liga [%] | Al: 3,8 - 4,2 Cu: 2,7 - 3,3 |
| Densidade [g/cm³] | 6,80 |
| Limite de elasticidade Rp0,2 [N/mm²] mín. - máx. | 270 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] mín. - máx. | 340 |
| Alongamento na ruptura A% mín. - máx. | 6 |
| Dureza Brinell Valor de referência HB | 130 |
| Resistência à corrosão com atmosfera normal | nível bom |
| Resistência à corrosão em uma atmosfera marinha | ruim |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | k. A. |
| Anodização | nível não apropriado |
| Polimento mecânico de alto brilho | nível bom |
| Principais aplicações |
|
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de metal dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.