Morsa de 5 eixos KIPPflexX / Morsa de 5 eixos versão compacta
El dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX se caracteriza por una alta estabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. Este dispositivo de sujeción de 5 ejes se puede utilizar también como dispositivo de sujeción con leva o como dispositivo de sujeción de piezas brutas (tornillo de banco). Para ello el usuario puede elegir al sujetar las unidades de sujeción si desea tracción hacia abajo o no.