Sistema de fixação ponto zero
El sistema de sujeción de punto cero UNILOCK permite la sujeción y la identificación rápidas y precisas de dispositivos y piezas de trabajo en todo tipo de máquinas-herramientas de sujeción y centros de mecanizado. El sistema neumático está sujeto sin presión. Este sistema destaca por las altas fuerzas de sujeción y la elevada precisión de repetición. Saber más
Sistemas de sujeción de punto cero de KIPP
Un sistema de sujeción de punto cero es un dispositivo de la técnica de sujeción. El concepto del punto cero desempeña un papel decisivo en la sujeción de las piezas de trabajo en los sistemas de sujeción de punto cero.
El concepto del punto cero se refiere a un punto de referencia definido desde el que se realiza el posicionamiento. Este punto cero sirve como punto de origen para todos los demás pasos de procesamiento en el proceso de fabricación. Permite un posicionamiento preciso y de repetibilidad exacta de las piezas de trabajo en la máquina de mecanizado. Esto es especialmente importante para garantizar un mecanizado consistente y una elevada calidad de los productos finales.
Utilizando el punto cero como punto de referencia, las piezas de trabajo se pueden sujetar con una intervención manual mínima y sin complejos procesos de alineación y ajuste.
En los últimos años, esta innovadora tecnología ha atraído una gran atención y cuenta con una aplicación creciente en numerosos sectores. El sistema de sujeción de punto cero permite la sujeción de la pieza de trabajo sin tener que alinearla de nuevo. Esto aumenta la eficiencia y el aprovechamiento de la máquina y reduce los tiempos de preparación, aumentando así la productividad.
Módulos de sujeción UNILOCK - modularidad y versatilidad
Ventajas del sistema de sujeción de punto cero UNILOCK
Aplicación del sistema de sujeción de punto cero UNILOCK
Módulos de sujeción UNILOCK - modularidad y versatilidad
Hay distintas clases de sistemas de sujeción de punto cero, como por ejemplo el sistema UNILOCK, que se diferencian en su funcionalidad y posibilidades de aplicación.
Un sistema de sujeción de punto cero está formado de varios componentes. La interacción de todos permite una sujeción eficiente de la pieza de trabajo y el mecanizado en una máquina de CNC o en otro centro de mecanizado.
Módulos de sujeción de punto cero
Los módulos de sujeción forman la base del sistema de sujeción de punto cero. Se montan en la mesa de máquinas y sirven de interfaz entre la pieza de trabajo y la máquina. Los módulos de sujeción contienen mandriles de sujeción que permiten una sujeción rápida y segura de las piezas de trabajo.
La gama de KIPP incluye siete módulos de sujeción distintos.Los módulos de sujeción UNILOCK permiten una instalación con o sin saliente en todas las posiciones. Se pueden montar en mesas de máquinas o en dispositivos, como por ejemplo cubos, placas o torres. Con ello se puede construir un sistema de punto cero individual. La estructura modular del sistema de sujeción permite una adaptación óptima al cometido de sujeción. Se puede variar el número y la distancia de los módulos de sujeción. Gracias al paquete de resortes integrado se pueden generar elevadas fuerzas de sujeción.
Todos los módulos de sujeción de esta categoría contienen de serie una función turbo. Un breve impulso neumático en la conexión de aire "turbo" basta para incrementar considerablemente la fuerza de tracción alcanzada mediante los resortes. La función turbo permite usar los módulos de sujeción en la mecanización pesada. Todos los módulos de sujeción están fabricados de acero de cementación, excepto el módulo de sujeción ERGO 138. El módulo de sujeción ERGO 138 está hecho de acero templado y revenido.
En el Resumen de los materiales encontrará una descripción detallada de los dos materiales.
Estación de sujeción
La estación de sujeción es un componente central del sistema de sujeción de punto cero. Comprende varios módulos de sujeción y sirve como interfaz entre el mandril de punto cero y los módulos de sujeción. La estación de sujeción permite un posicionamiento preciso en poco tiempo de las piezas de trabajo en la máquina.
KIPP tiene su gama diversas estaciones de sujeción UNILOCK. Tiene las siguientes estaciones de sujeción UNILOCK donde elegir:
- 1 piezas
- 2 piezas
- 4 piezas
- 6 piezas
Las estaciones de sujeción se pueden fijar mediante garras de sujeción o atornillándolas directamente a la mesa de máquinas. Los puntos de fijación están precentrados y las perforaciones de referencia permiten una alineación precisa de las estaciones de sujeción.
La fuerza de sujeción de los pernos de sujeción varía en función del tipo utilizado de tornillos de fijación y es de:
- M10 - 35.000 N/módulo
- M12 - 50.000 N/módulo
- M16 - 75.000 N/módulo
Además de estos componentes principales, los sistemas de sujeción de punto cero pueden incluir otros accesorios y opciones, como p. ej.:
- Acoplamiento de palés
- Palés de cambio
- Módulos de sujeción manual
- Pernos de sujeción
- Pernos de protección
- Abrazadera de sujeción
La configuración exacta de un sistema de sujeción de punto cero depende de las exigencias específicas del entorno de fabricación y de las piezas de trabajo a mecanizar.
Ventajas del sistema de sujeción de punto cero UNILOCK
El empleo del sistema de sujeción de punto cero UNILOCK aporta numerosas ventajas. Estos sistemas convierten a la solución de sujeción en la primera y mejor opción para la industria manufacturera. A continuación se indican las principales ventajas:
- Aumento de la eficiencia: La utilización del sistema de sujeción de punto cero UNILOCK le permitirá reducir considerablemente los intervalos de preparación de su producción. Las piezas de trabajo se pueden posicionar en la máquina de forma rápida y precisa, lo que se traduce en un incremento considerable de la productividad.
- Precisión de repetición: El sistema UNILOCK garantiza una gran precisión de repetición en la sujeción de las piezas de trabajo. Con ello podrá asegurar una calidad constante e invariable de sus productos, reduciendo además las piezas descartadas.
- Flexibilidad: KIPP le ofrece gran variedad de módulos de sujeción UNILOCK, estaciones de sujeción y accesorios. Esta variedad y versatilidad le permitirá adaptar el sistema de sujeción de punto cero a sus exigencias específicas. Desde el mecanizado de piezas pequeñas hasta las piezas de trabajo grandes.
- Facilidad de uso: El sistema de sujeción de punto cero UNILOCK está orientado al usuario y es fácil de usar. Los módulos de sujeción se pueden montar y alinear fácil y rápidamente, lo que facilita los procesos de trabajo y reduce los tiempos dedicados a formación en el sistema.
- Compatibilidad: Los sistemas y estaciones de sujeción de punto cero UNILOCK son compatibles con numerosas herramientas y máquinas de CNC. Esto le permitirá integrar el sistema de sujeción de punto cero a su entorno de fabricación existente, sin necesidad de realizar grandes adaptaciones.
Las ventajas indicadas son solo una pequeña selección. A estas ventajas de los sistemas de sujeción de punto cero hay que añadirles la mejora de la calidad y la precisión de la fabricación, así como el aumento de su competitividad.
Aplicación del sistema de sujeción de punto cero UNILOCK
Un sistema de sujeción de punto cero suele utilizarse normalmente en la industria metalúrgica, especialmente en las áreas del mecanizado por CNC, la fabricación de automóviles, la industria aeroespacial, la tecnología médica y la fabricación electrónica. Aquí se ve una aplicación típica del sistema de sujeción de punto cero UNILOCK:
KIPP es un experto fabricante de sistemas de sujeción de punto cero
KIPP, como experto fabricante de sistemas de sujeción de punto cero, goza de gran prestigio por sus productos fiables y de alta calidad. En el sector de la técnica de sujeción, KIPP le ofrece numerosos productos.
Una de las características más destacas de KIPP es su capacidad de ofrecer estaciones de sujeción en medidas especiales. Estas soluciones a la medida le permitirán adaptar los sistemas de sujeción de punto cero a sus exigencias específicas. Ya sea en relación al tamaño, la capacidad u otras especificaciones técnicas.
Al ofrecerle estaciones de sujeción en medidas especiales estamos demostrando de nuevo nuestro enfoque a las soluciones personalizadas para el cliente y nuestra capacidad de satisfacer las necesidades individuales. La dilatada experiencia y conocimientos expertos de KIPP nos convierte en un socio digno de toda confianza para las empresas que requieren unos sistemas de sujeción de punto cero eficientes y de alta precisión.