{"product":{"productId":"agid.35674","price":2.96,"name":"Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola e compensação de comprimento integrada de até 500 N, orifícios de fixação ocultos"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola e compensação de comprimento integrada de até 500 N, orifícios de fixação ocultos, forma A
a partir de
2,96 €
o IVA alemão
mais frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça com mola e compensação de comprimento integrada de até 500 N, orifícios de fixação ocultos, forma B
a partir de
3,58 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com grampos de mola para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola. Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola. Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Indicação de desenho
Forma A: com mola integrada (máx. + 4 mm)
Forma B: com parafuso integrado para ajuste manual (máx. + 4 mm)
Forma B: com parafuso integrado para ajuste manual (máx. + 4 mm)