{"product":{"productId":"agid.35686","price":1.02,"name":"Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 300 N, orifícios de fixação na lateral"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Contragancho K2468.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.