Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com grampos de mola para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.

Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.

Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.

Solicite os contraganchos separadamente.

A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Contragancho K2472.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram