{"product":{"productId":"agid.35692","price":7.45,"name":"Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com grampo de mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com grampo de mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos, forma A
a partir de
7,45 €
o IVA alemão
mais frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com grampo de mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos, forma B
a partir de
10,56 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com grampos de mola para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Para K2473.1430841 contragancho K2473.9143161.
Para K2473.1430842 contragancho K2473.9143162.
Para K2473.2531071 contragancho K2473.9253191.
Para K2473.2531072 contragancho K2473.9253192.
Para K2473.1430842 contragancho K2473.9143162.
Para K2473.2531071 contragancho K2473.9253191.
Para K2473.2531072 contragancho K2473.9253192.