Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

Opção de montagem 1: para a forma B para painéis com espessura de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2: para a forma B para painéis com espessura > 12 mm e para a forma A para painéis com espessura > 6 mm

Para a opção de montagem 1: para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Montagem
Observe o alinhamento da placa de fixação com a trava rotativa do modelo on/off durante a instalação.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5

Outros clientes também compraram